×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

2m ブラック SuperSpeed USB 3.0ケーブル 片側L型右向き A - B オス/オス

製品ID: USB3SAB2MRA

手が届きにくいタイトなスペースでも、USB 3.0 デバイスを接続

製品の特長
  • 1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ

  • 1x USB 3.0 'B' オス コネクタ

  • SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造

  • 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル

その他特徴 . . .
  • 最大5Gbpsのデータ転送速度

  • モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

  • USB 2.0との下位互換性

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥928 JPY 税抜
¥1,002 税込

ID: USB3SAB2MRA

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

L型右向きUSB 3.0 A(オス)コネクタとBコネクタを備えた2mケーブル(ブラック)。手が届きにくい狭いスペースで、PC、ノートパソコン、サーバーにUSB 3.0 Type B 周辺機器を接続することができます。

通常の「ストレート」コネクタのケーブルでは、USBポートからの引き回しにスペースを必要としますが、L型右向きのUSB Aコネクタは、ケーブルを壁などの面にぴったり沿って配線できるため、狭い場所での使用に便利です。

この2mケーブルは、SuperSpeed USB 3.0規格に準拠し、USB 3.0 ホストとデバイスで使用する場合、 5Gbpsの性能をフルに発揮します。

また、このL型右向きUSB 3.0ケーブルは、高品質のシールド付きツイストペア(STP)構造になっており、電磁障害を回避し堅牢なデータ通信を行います。

StarTech.com では、本製品に全使用期間保証を提供しており、品質と信頼性を保証しています。

StarTech.comのメリット
  • 壁面など平面にぴったり沿って設置するPC、ノートパソコン、サーバーに接続
  • エラーのないデータ転送
  • 信頼性保証
用途
  • SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(ハードドライブ ケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応
製品番号
保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
ケーブル遮蔽タイプ ホイル遮蔽ツイストペア線
コネクタメッキ ニッケル
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
コネクタ
コネクタA 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
コネクタB 1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 オス
物理的特徴
ケーブル長さ 6.6 ft [2 m]
コネクタタイプ ストレート・直角
ワイヤゲージ 28 AWG
ブラック
製品幅 0.4 in [11 mm]
製品重量 3 oz [84 g]
製品長さ 6.6 ft [2 m]
製品高さ 0.6 in [14 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [92 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SuperSpeed USB 3.0 ケーブル(2m ブラック)L型右向き A - B オス/オス
1m ブラック SuperSpeed USB 3.0ケーブル 片側L型右向き A - B オス/オス
USB3SAB1MRA

1m ブラック SuperSpeed USB 3.0ケーブル 片側L型右向き A - B オス/オス

手が届きにくいタイトなスペースでも、USB 3.0 デバイスを接続

¥1,179 税抜
¥1,273 税込

3m ブラック SuperSpeed USB 3.0ケーブル 片側L型右向き A - B オス/オス
USB3SAB3MRA

3m ブラック SuperSpeed USB 3.0ケーブル 片側L型右向き A - B オス/オス

手が届きにくいタイトなスペースでも、USB 3.0 デバイスを接続

¥1,609 税抜
¥1,737 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。