StarTech.com

Thunderbolt™ - eSATA (1ポート)/ USB 3.0 (1ポート)変換アダプタ サンダーボルト(オス) - USB 3.0(メス) / eSATA(メス)

eSATAポートとUSB 3.0ハブポートをThunderbolt™対応MacBook®またはノートパソコンに追加

製品ID: TB2USB3ES

  • Thunderbolt接続で、1 x eSATA(5Gbps) 1 x USB 3.0ポート(5Gbps)が利用可能
  • 携帯性を最優先した本体一体型のThunderboltケーブルと小型で耐久性の高いケースデザイン
  • 2つのPCI Express専用レーン付きで(ポートあたり1つ)、最大10GbpsのThunderbolt データ転送速度に対応
もっと見る
  • 手間のかからないセットアップ。サポートされているオペレーティングシステム上で、ネイティブドライバを使用したプラグ・アンド・プレイ式インストール
  • eSATAポートはSATA 3.0 / 2.0 / 1.0接続をサポート
  • USB 3.0ポートはUASPをサポートするだけでなく、USB 2.0にも下位互換性あり
  • シルバーサンドブラスト加工とゴム製グリップが付きなので、Apple® MacBookとの使用に最適
  • バスパワー駆動 - 外付け電源アダプタが不要
¥14,778 JPY 税抜
¥15,960 JPY 税込
サポート

概要

Thunderbolt™ - eSATA/USB 3.0変換アダプタ。Thunderbolt - eSATA変換機能や、Thunderbolt - USB 3.0変換機能を小型アダプタに組み込んで、 MacBookまたはノートパソコンのコネクティビティを拡張することができます。Thunderboltポートを搭載したシステムでは利用できない、または制限のあるこの2つの重要なインターフェースを使うことができるようになります。これにより、高速で信頼できるパフォーマンスを実現し、コネクティビティが拡張されます。さらに、頑丈で持ち運びにも便利です。

信頼できる高速パフォーマンス

お使いの重要な周辺機器を使って、高速で、効果的で、信頼できるパフォーマンスを体感できます。10 Gbpsデータ転送速度を持ったThunderboltポートを利用し、eSATAとUSB 3.0に対応した、拡張可能な高速ソリューションを構築することができます。

効率を最大限に上げるため、Thunderboltアダプタをお使いのシステムに接続することで、2本の専用レーンをPCIeバスに直結します。各レーンは5 Gbpsのデータ転送速度に対応しているので、両方のポートが使用中の場合でも、性能ボトルネックを効果的に回避できます。この汎用性の高いアダプタがあれば、画期的なThunderbolt技術を利用した高速で、シンプルかつ確実な外部コネクティビティを実現します。

2本の専用PCI Expressレーンを使ったThunderboltパフォーマンス

コネクティビティ

現在お使いの周辺機器を最大限活用して下さい!新しい機器を購入する費用をかける必要がなく、本アダプタを使用することにより、Thunderboltポートを介して現在お使いの機器を同時に接続することができます。例えば、eSATA外付けHDD(SATA 3.0対応)や、USB 3.0ハブ(UASP対応)との利用、または、お使いのタブレットやスマートフォンとの同期で利用する場合にも最適です。

また、本変換アダプタをThunderboltデイジーチェーン構造の末端に統合することもできます!本アダプタをお使いのThunderboltドッキングステーション(SKU: TBDOCKHDPBC - 別売)に接続して、MacBookをさらに機能拡張することができます!

MacBookやノートパソコンに直接接続したり、Thunderboltデイジーチェーン構造の末端に統合

頑丈な上、持ち運びに便利

おしゃれで洗練されたデザインのアダプタを使って、外出先で仕事を片付けましょう!頑丈な上、持ち運びに便利な設計により、アダプタをすっきりとノートパソコン用バッグにしまえます。さらに、本体ケースは、携帯性と耐久性を兼ね備え、優れた保護性を実現しています。これにより、アダプタをどこへでも持ち運ぶことができます。

このおしゃれでスタイリッシュなThunderbolt 変換アダプタはシルバーサンドブラスト加工を施し黒いゴム製グリップが付いており、お使いのMacBook Pro®やMacBook Air®と調和します。さらに、この小型変換アダプタは外付け電源不要で、本体一体型のThunderboltケーブルと、手間のかからないプラグ・アンド・プレイ式インストールを採用しています。

Thunderbolt - eSATA / USB 3.0変換アダプタは頑丈で持ち運びに便利

StarTech.comでは2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

をさらに表示する

用途

2つの重要なコネクティビティ・ポートをお使いの Thunderbolt対応MacBook Pro、MacBook Air、ノートパソコンまたはウルトラブックに追加

Thunderboltポートを介して、eSATA対応外付けHDDや外付けケースをノートパソコンに接続

USB 3.0ポートを追加し、自宅やオフィス、外出先で周辺機器を接続

共有ワークスペースやホットデスク環境で使用されているMacBookやノートパソコンとの使用に最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース eSATA
USB 3.0
チップセットID Intel - DSL2210
ASMedia - ASM1061
ASMedia - ASM1042A
バス型 Thunderbolt
ポート 2
性能
LBAサポート 48-bit
RAID なし
UASPサポート あり
タイプおよび定格 Thunderbolt - 10 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
ポートマルチプライヤ あり
最大データ転送速度 10 Gbps(Thunderbolt)
5 Gbps(eSATA)
5 Gbps(USB 3.0)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - Thunderbolt™(20ピン) オス
1 - eSATA(7ピン、データ用) メス
1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13
環境条件
保存温度 -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
動作温度 -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ケーブル長さ 5.1 in [130 mm]
シルバー
製品幅 1.9 in [48.5 mm]
製品重量 2.6 oz [73 g]
製品長さ 3.1 in [78 mm]
製品高さ 0.8 in [20.5 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 5.7 oz [161 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - Thunderbolt変換アダプタ
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8.4 to 10.13

認証

関連製品

Thunderboltサンダーボルト - ギガビットEthernet変換アダプタ 1x USB 3.0ハブ搭載
TB2USB3GE
Thunderboltサンダーボルト - ギガビットEthernet変換アダプタ 1x USB 3.0ハブ搭載

Gigabit EthernetポートとUSB 3.0ハブポートをThunderbolt™対応MacBook®またはUltrabook™に追加

¥14,422 税抜
¥15,575 税込

別売アクセサリー

製品サポート

ドライバ&ダウンロード

ドライバ
ユーザマニュアル
データシート