×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

4K対応ノートPCパソコン用ドッキングステーション USB3.0接続 HDMI/ DVIビデオ出力

製品ID: USB3SMDOCK4K

デスクスペースを取らないコンパクトなドッキングステーションで、ノートパソコンを複数周辺機器に接続しワークステーションとして使用

製品の特長
  • デュアルモニタ ワークステーションで作業効率をアップ。HDMIとDVIの各ディスプレイで最大2048 x 1152pの解像度に対応

  • USB 3.0ポート4口(2口の常時稼働高速充電・同期ポート含む)で、より多くの周辺機器を接続

  • 限られたスペースでノートパソコンのコネクティビティを拡張する小型筐体

その他特徴 . . .
  • 標準USB 3.0ポート2口 + USBバッテリ充電仕様1.2対応の高速充電ポート2口

  • USB 3.0ノートパソコンブランド各種に対応するユニバーサルな互換性

  • HDMIとDVIのデュアルビデオ出力

  • イージーアクセス3.5mm 4極 TRRSヘッドセットポート(オーディオ+マイク)

  • Wake-on-LAN(WOL)対応ギガビットイーサネットRJ45ポート

  • UASP(USB Attached SCSI Protocol)対応USBポート

  • MacBook、Ultrabookとの相性がよいマットなシルバーサンドブラスト仕上げとブラックのサイドトリム

  • USB 3.0 ホストケーブル同梱

  • Windows、Mac、Chrome OS対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥30,333 JPY 税抜
¥32,759 税込

ID: USB3SMDOCK4K

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

ノートパソコン用コンパクト仕様のデュアルモニタ対応ドッキングステーション。スタック型のポートレイアウトで筐体を小型化したユニークなデザインになっています。通常のドッキングステーションよりも場所を取らないため、デスクスペースが限られた環境でも導入が簡単です。ホットデスク環境に最適なソリューションとなっています。

小型デスクのワークステーションでデュアルモニタに接続した4K対応ノートパソコン ドッキングステーション

作業スペースに限りがある場合でも、機能性を犠牲にすることなく、フルサイズの二面ディスプレイ ワークステーションをたった1本のケーブルで実現します。一度に2台のディスプレイにアクセスし、作業効率を高めることができます。標準および特化環境に幅広く対応可能です。

デュアルモニタ ワークステーションの設定

このドッキングステーションは、ノートパソコンのディスプレイをHDMI®またはDVIの外付けディスプレイに拡張し、デュアルディスプレイ ワークステーションにすることができます。ページ間またはウィンドウ間を頻繁に切り替える必要がないため、作業効率が向上します。また、ノートパソコンの搭載ディスプレイと合わせ、3面モニタ対応のワークステーションとして使用することも可能です。

最大対応解像度*

ビデオ出力構成 HDMI最大解像度 DVI最大解像度
HDMIおよびDVI
(ディスプレイ2台)
2048 x 1152p 2048 x 1152p
HDMI
(ディスプレイ1台)
3840 x 2160p (4K) なし
DVI
(ディスプレイ1台)
なし 2048 x 1152p

*より低い解像度もサポートされます。例えば、最大が 3840 x 2160p (4K)の場合、2560 x 1600p および 2560 x 1440pもサポートされます。

4K Ultra HD対応のシングルディスプレイ ワークステーションとして使用

このドッキングステーションはまた、外付けディスプレイの画質向上と全体的な表示エリアの拡大にも活用できるため、ビデオ編集、動画作成、設計などの用途に最適です。ノートパソコンが4K出力をサポートしていない場合でも、1台のHDMIディスプレイで4K x 2K(3840 x 2160p - 30Hz)に対応するため、コストのかかるハードウエアのアップグレードやノートパソコンの買い替えを回避することができます。

ビデオ出力機能に2つの可能性を提供するドッキングステーションは、ビジネス、ホームオフィス、BYOD(私物デバイス持ち込み)などの環境で便利なアクセサリとなります。

小型デスクのワークステーションに展開したノートパソコン用4K対応コンパクトドック

小さなスペースにフル機能ドックを導入

このコンパクトドックは、スペースを取らない小型設計ながら、一般的なノートパソコンドックと遜色のない接続機能を提供します。ごく基本的なポートのみ備えたコンパクト仕様のノートパソコンドックとは異なり、本製品はフルサイズドッキングステーションと同様の機能を最小限のスペースに実現します。サイズが小さいので、オフィスでのホットデスクなど、共有環境に最適です。

周辺機器をドックに接続したままにしておけるため、ケーブル配線量を最小限にとどめ、限られたスペースをすっきり保つことができます。セットアップも簡単にでき、作業の中断はほとんど発生しません。シングルユーザー、あるいはワークステーションを複数ユーザーで共有する環境でも使いやすくなっています。

手のひらサイズのノートパソコン用ドッキングステーション

多数の周辺機器接続と複数デバイスの高速充電

このドッキングステーションは、USB 3.0(別名 USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps)に対応し、ポート数が限られたノートパソコンで不足しがちな接続機能も提供します。USB 3.0ポートは4口搭載しており、多くのUSB周辺機器を接続することができます。

また、フロントパネルに搭載された便利なUSB高速充電&同期ポートを活用し、モバイル端末をいつでも使用可能な状態に保つことができます。常時稼働の充電同期ポートは、スマートフォンやタブレットにアクセスしやすく、ノートパソコンをドッキングステーションに接続していない状態でも充電が可能です。

タブレットを高速充電中のノートパソコン用4K対応ドック

ユニバーサルサポート

特定のノートパソコンモデルにのみ対応する専用ドッキングステーションとは異なり、本製品は複数ブランドと互換性があります。USB 3.0ポート搭載のノートパソコン各種で使用可能です。このユニバーサルサポートにより、現在使用中のノートパソコンでも、今後使用する別の端末でも使用していくことができます。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

よくあるご質問

FAQを見る...

互換性

OSとのフル互換性を表示する

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS v55+

用途
  • ゲスト、顧客、社内スタッフ用に効率の良い臨時共有ワークスペース(ホットデスク)を設置
  • ノートパソコンを4K対応ワークステーションとして使用。グラフィックデザイン、ビデオ編集などに最適
  • BYOD(私物デバイス持ち込み)ユーザー、または、会社が用意する複数の端末をひとつのワークステーションで使用するCYOD用途向けのホットデスクに最適
  • 大きな表計算画面、コーディング、製図プログラム(CAD)に最適
  • Ultrabook™、Microsoft® Surface™ Pro 3、Surface™ 3、Lenovo® Yoga、MacBookなどUSB 3.0搭載ノートパソコンおよび各種Windowsタブレットに対応
製品番号
保証に関する情報
保証期間 3 Years
ハードウェア
4Kサポート あり
Displays Supported 2
チップセットID DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812
Genesys Logic - GL3521
バス型 USB 3.0
業界標準 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
USB 3.0 - USB 2.0/1.1と下位互換性あり
高速充電ポート あり
性能
UASPサポート あり
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet、フルデュプレックス)
最大デジタル解像度 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display)

2048 x 1152 (DVI - Single Display)

2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays)

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
コネクタ
コネクタタイプ 1 - HDMI(19ピン) メス
1 - DVI-I(29ピン) メス
2 - USB 3.0 A(Fast-Charge, 9ピン,SuperSpeed) メス
2 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - RJ-45 メス
1 - 3.5mm ミニジャック(4ポジション) メス
1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS v55+
特記 / 必要条件
注意 4K2Kの解像度を実現するには、4K対応のHDMI ディスプレイが必要です(4Kは4K2Kと呼ばれることもあります)。
USB 2.0ホストポートに接続またはUSB 2.0ホスト接続ケーブルを使用する場合、性能が制限される場合があります(USB 3.0ホストケーブルを同梱)。
USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1 と呼ばれることもあり、これは最大5Gbpsのスピードに対応する規格です。
DVI-I コネクタはDVI-I信号(デジタルおよびアナログ)をサポートします
システムおよびケーブル要件 利用可能なUSB 3.0ポートのあるUSB対応コンピュータ
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源入(青)
1 - リンク(緑)
1 - 動作中(黄)
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ C
入力電圧 100 ~ 240 AC
入力電流 0.9 A
出力電圧 5 DC
出力電流 4 A
消費電力(W) 20
電源 ACアダプタ同梱
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
湿度 0%~90% RH (結露なし)
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
Silver & Black
製品幅 3.7 in [95 mm]
製品重量 10 oz [283 g]
製品長さ 3.7 in [94 mm]
製品高さ 1.8 in [45 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 26.4 oz [748 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0ノートパソコンドッキングステーション
1 - USB 3.0ホストケーブル
1 - ユニバーサル電源アダプタ(北米/EU/英国/オーストラリアで使用可能)
1 - クイックスタートガイド
4K対応USB3.0接続ノートPCパソコンドッキングステーション DisplayPort & HDMIデュアルビデオ/ 高速充電対応USBポート/ GbE
USB3DOCKHDPC

4K対応USB3.0接続ノートPCパソコンドッキングステーション DisplayPort & HDMIデュアルビデオ/ 高速充電対応USBポート/ GbE

高解像度出力サポートがないノートパソコンで、USB 3.0を介し4K Ultra HDまたはデュアルビデオ ワークステーションを実現

¥25,737 税抜
¥27,795 税込

ノートパソコン2台接続対応KVMドッキングステーション キーボート/マウス/モニター2台/ファイルを共有 USB 3.0接続
USB3DDOCKFT

ノートパソコン2台接続対応KVMドッキングステーション キーボート/マウス/モニター2台/ファイルを共有 USB 3.0接続

ノートパソコン2台を1台のドックに接続し、ノートパソコン間でモニタ、キーボード、マウス、周辺機器、ファイルを共有

¥32,760 税抜
¥35,380 税込

モニター3台接続対応ノートパソコンドッキングステーション USB 3.0接続
USB3DOCKH2DP

モニター3台接続対応ノートパソコンドッキングステーション USB 3.0接続

ノートパソコンに3台の外付けモニタを追加し、4面対応のUltra HDワークステーションを構成

¥28,366 税抜
¥30,635 税込

USB 3.0接続ノートパソコンドッキングステーション 4K DisplayPort出力対応
USB3VDOCK4DP

USB 3.0接続ノートパソコンドッキングステーション 4K DisplayPort出力対応

デスクスペースが限られた環境、または接続する周辺機器が少ない環境の常設/臨時デスクで4K対応ワークステーションを設置

¥21,206 税抜
¥22,902 税込

Thunderbolt 2 ドッキングステーション 4K対応 サンダーボルトケーブル付属
TB2DOCK4KDHC

Thunderbolt 2 ドッキングステーション 4K対応 サンダーボルトケーブル付属

Thunderboltケーブル1本でMacBook®などノートパソコンを4K対応のパワフルなワークステーションとして使用

¥41,859 税抜
¥45,207 税込

USB3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルDVIポート搭載ポートリプリケータ HDMI & VGA変換アダプタ同梱 2x USB急速充電ポート 3x USB3.0 GbE
USB3SDOCKDD

USB3.0接続ノートPCパソコン用ドッキングステーション デュアルDVIポート搭載ポートリプリケータ HDMI & VGA変換アダプタ同梱 2x USB急速充電ポート 3x USB3.0 GbE

1本のUSB 3.0 ケーブルでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンをパワフルなオフィスワークステーション(またはホットデスク)として使用

¥27,739 税抜
¥29,958 税込

HDMIビデオ出力対応ドッキングステーション USB 3.0接続
USB3VDOCKH

HDMIビデオ出力対応ドッキングステーション USB 3.0接続

多くの周辺機器やデバイスポートを必要としない環境、またはデスクスペースが限られた場所で固定・臨時(ホットデスク用)ワークステーションを設置

¥16,623 税抜
¥17,952 税込

DVIビデオ出力対応ドッキングステーション USB 3.0接続
USB3VDOCKD

DVIビデオ出力対応ドッキングステーション USB 3.0接続

多くの周辺機器やデバイスポートを必要としない環境、またはデスクスペースが限られた場所で固定・臨時(ホットデスク用)ワークステーションを設置

¥13,417 税抜
¥14,490 税込

外付けドライブケース (2)

外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース 放熱ファン内蔵
SAT3510BU3

外付け3.5インチHDDケース USB3.0接続SATA 3.0対応ハードディスクケース 放熱ファン内蔵

SuperSpeed USB 3.0の速度でデータをバックアップ&転送

¥7,111 税抜
¥7,679 税込

外付け2.5インチSATA 3.0 HDD/SSDケース Power eSATA/eSATA/USB 3.0接続に対応 UASP対応
S251SMU33EP

外付け2.5インチSATA 3.0 HDD/SSDケース Power eSATA/eSATA/USB 3.0接続に対応 UASP対応

2.5インチSATA 3.0 HDD / SSDをUASP対応USB 3.0(5Gbps)またはeSATA(6 Gbps)でコンピュータに接続し外付けハードドライブとして使用

¥5,950 税抜
¥6,426 税込

DVIケーブル (1)

Dual Link DVI-I Cable - M/M

¥1,630 税抜
¥1,760 税込

Micro USBケーブル & アダプタ (1)

50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス
USBPAUB50CMW

50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス

Micro USBデバイスを近距離接続で充電・同期するUSB 2.0 ケーブル

¥1,063 税抜
¥1,148 税込

USB-Cケーブル (1)

USB-C - USB-A 変換アダプタ オス/メス 15cm USB 3.0対応 USB-IF認証取得
USB31CAADP

USB-C - USB-A 変換アダプタ オス/メス 15cm USB 3.0対応 USB-IF認証取得

旧型USBデバイスをUSB Type-C搭載ノートパソコンに接続できるアダプタ

¥2,090 税抜
¥2,257 税込

オーディオケーブルおよびアダプタ (1)

ヘッドフォン/マイク用ジャック付ヘッドセット対応アダプタ 4極ミニプラグ (オス)-2x 3極ミニジャック (メス)
MUYHSMFF

ヘッドフォン/マイク用ジャック付ヘッドセット対応アダプタ 4極ミニプラグ (オス)-2x 3極ミニジャック (メス)

3.5mmオーディオ出力ポートを3.5mmヘッドフォン/マイクジャックに変換

¥1,271 税抜
¥1,372 税込

ビデオケーブル アダプタ (1)

HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オス-DVI-D メス 変換アダプタ
HDMIDVIMF

HDMI-DVI-D変換コネクタ HDMI オス-DVI-D メス 変換アダプタ

DVI対応デバイスをHDMI®対応デバイスに、またはその逆に接続

¥1,314 税抜
¥1,419 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。