StarTech.com

シリアル2ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2x RS232Cシリアルポート拡張用PCIe接続ボード 16950 UART内蔵

標準/ロープロファイル コンピュータのPCI Express 拡張スロットにRS232Cシリアルポート2口を増設

製品ID: PEX2S950

  • デュアルチャンネル16C950 UART - 16C550タイプのデバイスに完全対応
  • 最大データ転送速度460 Kbps
  • 標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で出荷。オプションとしてロープロファイル ブラケットを同梱
もっと見る
  • PCI Express 1 xカード:1x、2 x、4 x、8 x、16 xバスに対応
  • 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO
  • 双方向でプログラム可能なXon/Xoffによる自動インバンド ソフトウェアフロー制御
  • RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンド ハードウエアフロー制御
  • PCI 2.2およびPCI電源管理1.0に準拠
¥7,052 JPY 税抜
¥7,616 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 Lifetime
ハードウェア
インターフェース シリアル
カードタイプ 標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットID PLX/Oxford - OXuPCI952
バス型 PCI Express
ポート 2
ポートタイプ インテグレーテッド・オン・カード
性能
FIFO 128 Bytes
MTBF 14,744,913 Hours
シリアルプロトコル RS-232
データビット 5, 6, 7, 8, 9
最大ボーレート 460.8 Kbps
コネクタ
コネクタタイプ 1 - PCI Express x1 オス
外部ポート 2 - DB-9(9ピン:D-Sub) オス
ソフトウェア
Microsoft WHQL認証済み あり
OS互換性 Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
環境条件
保存温度 -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
動作温度 -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
湿度 5~85%相対湿度
物理的特徴
製品幅 0.8 in [20 mm]
製品重量 2.2 oz [63 g]
製品長さ 4.1 in [105 mm]
製品高さ 4.7 in [120 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 lb [0.1 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - PCI Expressシリアルカード
2 - ロープロファイル ブラケット
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only

認証

別売アクセサリー