×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

4ポート産業用SuperSpeed USB3.0ハブ 各ポートサージ保護機能付き メタルケース ウォールマウント対応 (DINレール取付け金具付き)

製品ID: ST4300USBMS

単一のUSB 3.0ホストにサージ保護機能付きポート4口を増設- DINレール / 壁面取り付け対応

製品の特長
  • 前面ダウンストリームUSB 3.0ポート4口を増設

  • 各ポートで350ワットのサージ保護装置

  • 内蔵の2線式端子台で可変7~24VDC入力に対応 (標準AC電源アダプタに非対応/付属なし)

  • 産業用途に適したオールメタルケース

その他特徴 . . .
  • 表面取り付け用金具を本体に装備。オプションのDINレールクリップを同梱

  • USB Specification Revision 3.0に準拠し、最大データ転送速度5Gbps

  • USB Battery Charging Specification 1.2対応

  • 各ハブに搭載されたマルチトランザクショントランスレータ

  • USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥11,347 JPY 税抜
¥12,254 税込

ID: ST4300USBMS

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

この製品は、次の製品に置き替えられています:
4ポート産業用 USB 3.0ハブ ウォールマウント対応 (ST4300USBM)

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

USB 3.0ポート4口を増設する産業用USBハブ。単一のUSB 3.0ホストにサージ保護機能付きのポート4つを追加し、最大5Gbpsのデータレートをサポートします。

このマルチポートUSBハブは、過酷な動作環境でも確かなパフォーマンスを実現するよう設計されています。頑丈なオールメタルケースは、壁面などの平面にしっかり固定することができます。また、オプションとして、DINレールへの取付けに対応し、装置ラック内に取り付けることも可能です。

この産業用USBハブは各ポートに350Wサージ保護装置を内蔵しており、ホストシステムおよびダウンストリームデバイスを電力サージから保護します。ワイドレンジ7-24V DC可変入力をサポートする内蔵の2線式端子台は、工業環境に必要な柔軟性を実現します。 また、USB Battery Charging Specification 1.2に対応しており、タブレット型パソコンやスマートフォンなどのモバイルデバイスを充電することができます。

デバイス挿し抜き時のポートへのアクセスが簡単な前面ポート設計を採用しており、USB 2.0および1.xとも下位互換性があります。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:本製品は産業用途/環境を想定して設計されており、ACアダプタの代わりに2線式端子台を使用しています。そのため、AC電源アダプタはこの製品に含まれていません。AC電源アダプタ付きのUSB 3.0ハブについては、当社の USB 3.0ハブ の全製品ラインをご覧ください。

StarTech.comのメリット
  • 工業環境で使用できるよう、端子台からの電源入力に対応し各ポートあたり350Wのサージ保護装置を装備
  • 様々な取付けオプションを提供するDINレールや壁面への取付けを可能にするメタル筐体
  • 前面ポートでUSB 3.0デバイスの接続や取り外しが簡単
互換性

OSとのフル互換性を表示する

OS Independent; No additional drivers or software required

用途
  • 過酷な環境や温度変化が激しい工場や倉庫
  • 電力サージからUSB機器の保護が必要な産業環境
  • DINレールへの取り付け、平面取り付け、機器ラック内への取り付けに対応
  • 産業用プリンタ、カメラ、センサー/監視装置、タッチスクリーン、CNCマシン/コントローラを接続
  • 端子台電源しか使えないアセンブリライン
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
USB-C デバイスポート なし
USB-C ホスト接続 なし
チップセットID Genesys Logic - GL3520
バス型 USB 3.0
ポート 4
高速充電ポート なし
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
最大データ転送速度 5 Gbps
コネクタ
コネクタタイプ 4 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス
1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0 メス
1 - ターミナルブロック(2線式)
ソフトウェア
OS互換性 OS Independent; No additional drivers or software required
特記 / 必要条件
注意 本製品は端子台電源の使用を想定しています。 標準のACアダプタは使用できません
システムおよびケーブル要件 利用可能なUSB 3.0ポート
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電力
電源
入力電圧 7 ~ 24 DC
電源 ターミナルブロック
環境条件
保存温度 -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
動作温度 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
湿度 5~95%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
サイズ Industrial
ブラック
製品幅 2.2 in [55 mm]
製品重量 7.3 oz [208 g]
製品長さ 5.6 in [143 mm]
製品高さ 0.9 in [24 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 14.4 oz [408 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0ハブ
1 - USB 3.0ケーブル(2m)
1 - 端子台
1 - DINレール取り付け金具セット
1 - 取扱説明書
4ポート産業用 USB 3.0ハブ ウォールマウント対応
ST4300USBM

4ポート産業用 USB 3.0ハブ ウォールマウント対応

1つのUSB接続から4つの壁掛け可能外付けUSB 3.0ポートを追加

¥17,004 税抜
¥18,364 税込

4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 ブラック
ST4300PBU3

4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 ブラック

長めのケーブルがついたスリムタイプのハブを使って、UltrabookなどノートパソコンにUSB 3.0ポート4口を増設

¥2,378 税抜
¥2,568 税込

4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub ブラック
ST4300MINU3B

4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub ブラック

Ultrabook™ などノートパソコンに4つの外付けUSB 3.0ポートを増設するスリムなポータブル ハブ

¥2,668 税抜
¥2,881 税込

4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub ホワイト
ST4300MINU3W

4ポート SuperSpeed USB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub ホワイト

Ultrabook™ などノートパソコンに4つの外付けUSB 3.0ポートを増設するスリムなポータブル ハブ

¥2,668 税抜
¥2,881 税込

USB 3.0ケーブル (1)

USB 3.0 アクティブ延長ケーブル 3m Type-A(オス/メス)
USB3AAEXT3M

USB 3.0 アクティブ延長ケーブル 3m Type-A(オス/メス)

USB 3.0機器の接続距離を3m延長

¥10,461 税抜
¥11,297 税込

USB 3.0カード (1)

2ポート SuperSpeed USB 3.0増設用ExpressCard/54 アダプタカード (UASP対応)
ECUSB3S254F

2ポート SuperSpeed USB 3.0増設用ExpressCard/54 アダプタカード (UASP対応)

2つのフラッシュマウントUSB 3.0ポートをExpressCard対応ノートパソコンに追加

¥5,714 税抜
¥6,171 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。