×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

1.3m SuperSpeed USB 3.0-eSATA変換アダプタ

製品ID: USB3S2ESATA

USB 3.0ポートからeSATAデバイスに高速アクセス

製品の特長
  • 最大データ転送速度5Gbpsに対応した、SuperSpeed USB 3.0対応のホスト インターフェース

  • SATA rev. 2およびその他SATA rev.に準拠したeSATAインターフェース。最大データ転送速度3 Gbps対応

  • USB 3.0ケーブル(1m) とeSATAケーブル(30cm) を統合

その他特徴 . . .
  • ドライバ/ソフトウェア不要

  • USB 2.0にも下位互換性があり、その場合の最大データ転送速度は480 Mbps

  • リンクと動作状況を示すLEDインジケーター内蔵

  • プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥4,563 JPY 税抜
¥4,928 税込

ID: USB3S2ESATA

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

USB 3.0 を eSATAに変換するアダプタケーブル。外付け SATA (eSATA)デバイスやケースをUSB 3.0 ポートからホストコンピュータに接続できる便利なケーブルパッケージです。USB 3.0とeSATAケーブルを1つのケーブルに統合しており、外付け電源アダプタも、ドライバのインストールも必要ありません。取り付けは簡単で、必要なケーブルを探したり、ケーブルを組み合わせたりする手間を省きます。

最大データ転送速度5 Gbps(USB 2.0の10倍の速度)で接続するSuperSpeed USB 3.0に対応しており、USB 2.0との下位互換性も提供します。オフィスや家庭で、また、ノートパソコンでも簡単で使いやすいプラグアンドプレイ機能を提供します。

StarTech.comでは2年間保証と永久無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット
  • ドライバが不要な便利で使いやすい統合型ケーブル
  • USB 3.0の最大データ転送速度5 Gbpsに対応し、USB 2.0との下位互換性も提供
  • コンピュータの背面など、手の届きにくい場所からケーブルを引き回しアクセスしやすいように配線できる長めの統合型ケーブル
互換性

OSとのフル互換性を表示する

OS independent; No software or drivers required

用途
  • 複数ケーブルの持ち運びや配線の手間を省きたいノートパソコン ユーザ
  • eSATAケースの場所と接続距離が決まっており、ケースを頻繁に移動する必要がないユーザ
  • 一般的なUSBインターフェースでeSATAケースを接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
チップセットID LucidPort - USB300
性能
タイプおよび定格 USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
ポートマルチプライヤ なし
最大ドライブ容量 最大2.0 TBまでテスト済み
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - eSATA(7ピン、データ用) プラグ
ホストコネクタ 1 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
注意 eSATAポートは、ポートマルチプライヤ に対応しておりません。
システムおよびケーブル要件 利用可能なUSBポート
インジケータ
LEDインジケータ 1 - リンク/動作状況
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5%~85%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品重量 2.9 oz [81 g]
製品長さ 4.5 ft [1.4 m]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 4.6 oz [131 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USB 3.0 - eSATAケーブル
1 - 取扱説明書
USB 2.0 - SATA/IDE変換ケーブル 2.5/3.5インチSSD/HDDに対応
USB2SATAIDE

USB 2.0 - SATA/IDE変換ケーブル 2.5/3.5インチSSD/HDDに対応

USB 2.0でSATAおよび/またはIDEハードドライブに簡単接続

¥4,054 税抜
¥4,378 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。