StarTech.com

2.5インチIDE HDD変換マウンタ 3.5インチベイ固定用2.5インチIDEハードディスク専用マウンタ

コンピュータの3.5インチベイに2.5インチIDE HDDを搭載

製品ID: BRACKET25

  • すべて金属製の取り付け金具
  • 40ピン- 44ピン 変換IDEアダプタ付属
¥1,141 JPY 税抜
¥1,232 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
物理的特徴
製品幅 3.9 in [98 mm]
製品重量 2.9 oz [82 g]
製品長さ 3.9 in [10 cm]
製品高さ 0.4 in [10 mm]
パッケージ情報
Package Height 0.6 in [16 mm]
Package Length 8.9 in [22.5 cm]
Package Width 4.9 in [12.5 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 3.1 oz [87 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2.5インチ- 3.5インチ取り付け金具
1 - 40ピン- 44ピン 変換IDEアダプタ
1 - ペリフェラル電源アダプタケーブル
12 - 取り付けネジ

認証