×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

外付け2.5インチHDD/SSDケース eSATA/USB 2.0接続ハードディスクケース ブラック

製品ID: SAT2510BU2E

2.5インチSATAハードドライブをUSB2.0 または eSATA外付けハードドライブに変換

製品の特長
  • SATAバージョン2準拠eSATAホストインターフェイス(最大転送レート3Gbps)

  • ハイスピードUSB 2.0ホストインターフェイス(最大転送レート480Mbps)

  • USBポートから直接給電

  • 軽量で丈夫なアルミ製筐体

その他特徴 . . .
  • 電源/アクティビティ LEDインジケータ

  • SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps) HDD対応

  • 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)に対応

  • プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応

  • 携帯用保護ポーチつき

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ ECURJP KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TOKKJP EBEST TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥2,799 JPY 税抜
¥3,022 税込

ID: SAT2510BU2E

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

eSATA/USB外付けハードドライブケース。2.5インチSATA(SATA 1.0/2.0/3.0)各種ハードドライブまたはソリッドステートドライブ(SSD)を費用対効果に優れたポータブルストレージソリューションとして使用します。

この2.5インチSATAハードドライブケースは、USB 2.0(480Mbps) またはeSATA(3Gbps)でホストコンピュータに接続し、デジタルマルチメディアその他、要件の大きなアプリケーションに適しています。大容量ドライブ(1TBまでテスト済み)はコンピュータのストレージ/バックアップ機能を大きく改善します。

このコンパクトなドライブケースは、軽量ながら耐久性に優れたアルミニウムを使用しており、携帯性しやすく使用していないときはポケットやバッグに軽く収まります。外付け電源が不要なUSB給電に対応しており、データのバックアップ・ロード時にコンセントを探す必要がありません。

StarTech.comのメリット
  • ホストシステムの機能や構成により、eSATAまたはUSB 2.0による接続を選択可能
  • 小型軽量アルミ製ケースで携帯に適したストレージソリューションを提供。通気性に優れ、USB給電に対応
  • StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています
互換性

OSとのフル互換性を表示する

OS independent; No software or drivers required

用途
  • デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築
  • USB対応コンピュータに外付けストレージを追加
  • 重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ
  • ネットワークを使用せずに大きなファイルをコンピュータ間で安全に高速共有
  • 古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 2.0 & eSATA
チップセットID JMicron - JMB351
ドライブサイズ 2.5インチ
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 固定式
ドライブ数 1
ファン なし
性能
RAID なし
UASPサポート なし
最大データ転送速度 eSATA - 3Gbps
USB 2.0 - 480Mbps
最大ドライブ容量 現在、1TB 5400ハードドライブまでテスト済み
コネクタ
コネクタタイプ 1 - eSATA(7ピン、データ用) プラグ
1 - USB Mini-B(5ピン) メス
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 1 - シングルLED、ドライブ稼働時点滅
電源
センターチップのポラリティ ポジティブ
プラグタイプ H
入力電圧 5 DC
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5~95% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ
最大ドライブ高さ 0.4 in [9.5 mm]
ブラック
製品幅 2.8 in [70 mm]
製品重量 3.2 oz [90 g]
製品長さ 5.3 in [135 mm]
製品高さ 0.6 in [15 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 12 oz [340 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2.5インチSATAケース
1 - eSATAケーブル
1 - USB - DCケーブル
1 - USBケーブル
1 - ネジ
1 - スクリュードライバー
1 - トラベルポーチ
1 - 使用法マニュアル

Mini USBケーブル & アダプタ (3)

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY1

30cm USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB 対応外付けハードドライブを接続・給電

¥830 税抜
¥896 税込

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

90cm USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB対応外付けハードドライブを接続・給電

¥889 税抜
¥960 税込

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

コンピュータの標準USBポート2口を使用してmini USB 対応外付けハードドライブを接続・給電

¥963 税抜
¥1,040 税込

eSATAケーブル (3)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

91cm eSATAケーブル オス/オス

外付けSATAストレージ機器をお使いのノート型 / デスクトップ型コンピュータに接続します。

¥1,342 税抜
¥1,449 税込

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

1.8m eSATAケーブル オス/オス

ノートパソコン/デスクトップPCに外付けSATAストレージ デバイスを接続

¥1,458 税抜
¥1,574 税込

1 Port SATA to eSATA Slot Plate Bracket
ESATAPLATE1

SATA - eSATA変換アダプタ 標準プロファイルPCI対応ブラケット搭載

マザーボードの標準SATA接続を外付けeSATAポートに変換

¥1,206 税抜
¥1,302 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。