StarTech.com

4x 3.5インチHDDハードディスクドライブ用モバイルラック リムーバブルケース不要 ホットスワップ対応

最大4台の3.5インチSATAハードドライブを数秒でスワップ

製品ID: HSB430SATBK

  • 3つの5.25インチベイで4台のSATAドライブに対応
  • 別トレイ/ケースにドライブをマウントしないトレイレス設計
  • ゴム製内部緩衝材
  • 頑丈なアルミ構造
もっと見る
  • 10,000+ 挿入評価
  • ドライブごとに電源/動作状況を知らせるLED
  • SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
  • 3.5インチ SATA HDD対応
  • プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
¥14,009 JPY 税抜
¥15,129 JPY 税込

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ドライブサイズ 3.5in
ドライブタイプ SATA
ドライブ数 4
ファン あり
冷却ファン 2 - 40 mm
性能
ノイズレベル 24 dBA
ホットスワップ対応 あり
挿入評価 10,000+ サイクル
コネクタ
ドライブコネクタ 4 - SATA パワー(15ピン) レセプタクル
4 - SATA(7ピン、データ) レセプタクル
ホストコネクタ 4 - SATA パワー(15ピン) プラグ
4 - SATA(7ピン、データ) プラグ
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 4 - ドライブ動作状況
4 - ドライブ電源
環境条件
保存温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 動作時 5~85%相対湿度(結露しないこと)
保管時 5~95%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
ブラック
製品幅 5.7 in [146 mm]
製品重量 24.3 lb [11 kg]
製品長さ 7.6 in [194 mm]
製品高さ 5 in [127 mm]
パッケージ情報
Package Height 8.6 in [218 mm]
Package Length 10.6 in [270 mm]
Package Width 7.2 in [182 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量 24.3 lb [11 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 5.25インチトレイレスSATAホットスワップベイ
4 - SATA - ペリフェラル電源 + LED ケーブル
4 - SATAケーブル
1 - 取り付けネジセット
1 - 使用法マニュアル
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品