StarTech.com

2x 5.25インチベイ内蔵型SATA/SASハードディスク用リムーバルケース (3x ドライブトレイ付) 3x 3.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応

最大3台のSAS/SATA HDDのホットスワップに対応するリムーバブルケース。5.25ドライブベイが2つしか要らない3-in-2設計

製品ID: SATSASBAY3BK

  • SAS rev. 1/2(3.0/6.0 Gbps)HDDおよびコントローラを完全にサポート
  • SATA rev. 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps) HDDおよびコントローラを完全にサポート
  • 2.5および3.5インチフォームファクタのSASまたはSATA HDDに対応
もっと見る
  • 使いやすく、ロック可能、取り外し可能なドライブトレイ
  • 55°C、60°C、65°Cで警告ブザー作動
  • 燃焼性UL94 V-0規格対応
  • 各ドライブで独立した電源スイッチ
  • 各ドライブで独立したLEDステータスインジケーター
  • 頑丈なアルミとスチール構造
  • 背面マウントの80mmボールベアリング冷却ファン
  • 強/弱 冷却ファンコントロール
  • ファンセンサーのリセットスイッチ
  • プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
¥12,852 JPY 税抜
¥13,880 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ドライブサイズ 2.5in & 3.5in
ドライブタイプ SAS & SATA
ドライブ数 3
冷却ファン 1 - 80 mm
規制認可 UL94 V-0 Rated
性能
ホットスワップ対応 あり
温度アラーム あり
コネクタ
ドライブコネクタ 3 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - SATA(7ピン、データ) プラグ
2 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) プラグ
2 - ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス
特記 / 必要条件
注意 SAS HDD用にSFF-8484 SASコントローラを使う場合、StarTech.comのSASケーブル「SAS84S450」をお使いください
システムおよびケーブル要件 2つの使用可能な5.25インチドライブベイ
3つの使用可能なSAS/SATAポート
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 過熱アラーム (赤色点滅 - 警告水準、リセットセンサーおよびアラーム)
3 - HDDインジケーター(緑 - 電源入、オレンジ/赤 点滅 - 動作中)
環境条件
保存温度 -15°C to 75°C (-59°F to 167°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 30℃ で90%相対湿度
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&スチール
プラスチック
ブラック
製品幅 5.7 in [146 mm]
製品重量 2.7 lb [1.2 kg]
製品長さ 8 in [202 mm]
製品高さ 3.4 in [86 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 lb [1.4 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - SAS/SATAバックプレーン
1 - 組立てネジのセット
1 - 取扱説明書

認証

関連製品

4x 3.5インチHDDハードディスクドライブ用モバイルラック リムーバブルケース不要 ホットスワップ対応
¥14,009 税抜
¥15,129 税込
3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応
¥6,499 税抜
¥7,018 税込

別売アクセサリー