StarTech.com

3.5インチ & 5インチベイ内蔵型ハードディスク用ラック ホットプラグ対応2.5インチSATA HDD/SSDリムーバブルケース付属 USB 3.1(10Gbps)

デスクトップコンピュータ/サーバーのフロントベイをホットスワップ ドライブベイとして使用

製品ID: S251BU31REM

  • 2.5インチSSD/HDDをホットスワップ
  • 内蔵モバイルラックとして、または外付けUSB 3.1ケースとしても使えるユニークなエンクロージャ型設計
  • ポータブルUSB 3.1(10Gbps)ドライブケースを使用し、オフラインでデータにアクセス
もっと見る
  • USB-C - Micro-USBケーブル(x1)、USB-A - Micro-USBケーブル(x1)付属。 USB-C/USB-Aノートパソコンに対応
  • 標準3.5インチ/5インチベイに装着できるフロントマウント型のドライブ設計
  • フロントマウント ベイからの押しボタン式イジェクト
  • 通気性に優れ熱がこもらない高品質メタル筐体
  • SATAバージョン1/2/3(1.5/3.0/6.0Gbps)ドライブに対応
  • 2.5インチサイズのSATAハードドライブ(HDD)とソリッドステートドライブ(SSD)に対応
¥8,297 JPY 税抜
¥8,960 JPY 税込

概要

ホットプラグ用ハードドライブベイ。2.5インチSATAドライブまたはソリッドステートドライブを着脱可能にし、通常の外付けUSB 3.1ケースとして使えるようにします。

SATAストレージをホットプラグ

このリムーバブルSATAドライブベイは、3.5インチまたは5.25インチのフロントベイにマウントしてホットプラグ用のモバイルラックとして使用します。コンピュータシステムのドライブを交換する度に筐体を開かずに済み、データ復旧やアーカイブ作成で取り外し可能なバックアップが作成ができる便利なソリューションです。

データをポータブルに

オフィスの外でデータアクセスが必要になる場合は、ケース部分を通常の USB 3.1(10Gbps)ケースとして使用することができます。パワフルな外付けストレージとして機能し、外出時にファイルにアクセスしたい場合に便利です。

ケース部分は、ベイからイジェクトするだけで、ポータブルストレージとして使えます。軽量でコンパクトな設計でノートパソコンバッグやキャリーケースに軽く収まります。Micro-USBからUSB-A、 Micro-USB からUSB-Cに接続するケーブルも付属しており、ノートパソコンにケースを接続して、どこからでもデータアクセスが可能になります。

ストレージの拡張

StarTech.comでは、本製品(S251BU31REM)と互換の追加用2.5インチSATAドライブケース(S251BU31REMD)を提供しています。メインコンピュータで複数のドライブケースをスワップし、さらに便利に使えるようになります。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

サーバーやワークステーションにホットスワップベイを追加し、着脱可能なデータバックアップソリューションとして使用

高速内部ストレージとポータブル外付けストレージの切り替え

ストレージドライブの定期的な交換(取り外し)が必要となる環境

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース SATA
USB 3.1 Gen 2
キーロック なし
チップセットID ASMedia - ASM1351
ドライブサイズ 2.5インチ
ドライブタイプ SATA
ドライブ実装 取り外し可能
ドライブ数 1
バス型 USB 3.1 Gen 2
対応ドライブ高さ 5mm
7mm
9.5mm
性能
4Kn Support あり
MTBF 100,000時間
TRIM Support あり
UASPサポート あり
タイプおよび定格 USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA 3.0 (6 Gbps)
最大データ転送速度 10Gbps
最大ドライブ容量 Currently tested with hard drives up to 2TB at 7200 RPM.
コネクタ
ドライブコネクタ 1 - SATA データ & 電源コンボ(7+15ピン) レセプタクル
ホストコネクタ 1 - USB 3.1 USB Micro B(10ピン、第2世代、10 Gbps) メス
1 - SATA(7ピン、データ) プラグ
1 - SP4(4ピン,Small Drive Power) オス
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 空いている3.5インチまたは5.25インチフロントベイ
利用可能な内部SATAデータコネクタ
利用可能なSATAまたはLP4 Molex内部電源コネクタ
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源/動作状況(緑)
1 - Activity(Red)
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 動作湿度: 10% ~ 90% RH
保管用湿度: 5% ~ 95% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ アルミ&プラスチック
最大ドライブ高さ 0.4 in [9.5 mm]
ブラック
製品幅 5.7 in [145.8 mm]
製品重量 15 oz [426 g]
製品長さ 6.1 in [154.8 mm]
製品高さ 1.6 in [41.6 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 25.2 oz [715 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2.5インチSATAケース
1 - 3.5インチ フロントパネルドライブベイ
1 - 3.5インチ - 5.25インチ フロントベイ用アダプタブラケット
1 - SATAデータケーブル
1 - SATA電源ケーブル
1 - ペリフェラル電源ケーブル
1 - USB-C - Micro-B 変換ケーブル
1 - USB-A - Micro-B 変換ケーブル
1 - ドライブ取り付け金具セット
4 - ベイ取り付けネジ
4 - ブラケット取り付けネジ
1 - クイックスタート ガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
OS independent; No software or drivers required

認証

関連製品

3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応
¥6,499 税抜
¥7,018 税込
5.25インチベイ内蔵プロ仕様SATA HDDケース アルミ製ブラック 5.25インチ ハードディスク リムーバブルケース
¥12,333 税抜
¥13,319 税込
外付け3.5インチSATA SSD/HDDケース USB 3.1Gen 2(10 Gbps)
S351BU313
外付け3.5インチSATA SSD/HDDケース USB 3.1Gen 2(10 Gbps)

ついに登場!USB 3.1 Gen 2対応の高速大容量データストレージ

¥7,468 税抜
¥8,065 税込
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース 本体一体型USB-C(Type-C)ケーブル
S251BU31C3CB
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース 本体一体型USB-C(Type-C)ケーブル

USB Type-C対応ノートパソコン用高速ポータブル データストレージを構築

¥6,418 税抜
¥6,931 税込
mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応
SMS1BMU313
mSATA SSDドライブケース アルミ製ケース USB 3.1(10Gbps)対応

USB 3.1 Gen 2 を活用し、フル/ハーフサイズmSATA をポータブルな高性能ストレージソリューションとして使用

¥5,617 税抜
¥6,066 税込
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース(ツール不要) USB-C(Type-C)対応ノートパソコンと接続
S251BPU31C3
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース(ツール不要) USB-C(Type-C)対応ノートパソコンと接続

MacBook、Chromebook Pixel その他のUSB Type-C™対応ノートパソコンにポータブルな高速外付けストレージを追加

¥4,770 税抜
¥5,151 税込
2x 2.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けケース USB 3.1Gen 2(10 Gbps)対応
S252BU313R
2x 2.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けケース USB 3.1Gen 2(10 Gbps)対応

2台の2.5インチSATA SSD/HDDを高性能RAIDストレージとして使用。USB-CおよびUSB-A対応

¥16,116 税抜
¥17,405 税込
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース
S251BMU313
USB 3.1(10 Gbps)接続2.5インチSATA SSD/HDDドライブケース

2.5インチSSD/HDDを使って超高速USB 3.1 Gen 2対応データストレージに備えましょう

¥5,501 税抜
¥5,941 税込
USB Type-C接続SATA M.2 NGFF SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB Type-C変換ケーブル同梱
SM21BMU31C3
USB Type-C接続SATA M.2 NGFF SSDケース USB 3.1(10Gbps) Micro B - USB Type-C変換ケーブル同梱

M.2 SATAドライブを、USB-C対応デバイスの超高速ポータブル ストレージ ソリューションとして活用

¥5,730 税抜
¥6,188 税込
デュアル(2x) mSATA SSDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応 RAID 0/1対応
SMS2BU31C3R
デュアル(2x) mSATA SSDドライブケース USB 3.1(10Gbps)対応 RAID 0/1対応

超高速USB 3.1 Gen 2を活用し、USB-CまたはUSB-A対応デバイスからデータにアクセス&バックアップ

¥8,710 税抜
¥9,406 税込
2.5インチSATA対応SSD/HDDケース USB 3.1(10Gbps) USB-CまたはUSB-Aポート接続対応
S251BU31315
2.5インチSATA対応SSD/HDDケース USB 3.1(10Gbps) USB-CまたはUSB-Aポート接続対応

2.5インチSATA SSD/HDDに保存したデータにアクセス。最大15mmの大容量ドライブに対応

¥5,043 税抜
¥5,446 税込
外付け2.5インチSATA SSD/HDDケース 取付け工具不要 USB 3.1Gen 2(10 Gbps)
S251BPU313
外付け2.5インチSATA SSD/HDDケース 取付け工具不要 USB 3.1Gen 2(10 Gbps)

USB 3.1 Gen 2の高速性能に対応する軽量・ポータブルなストレージソリューション

¥4,586 税抜
¥4,952 税込
2x 3.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けRAIDケース USB 3.1Gen 2(10Gbps)対応 USB-C/USB-A接続に対応
S352BU313R
2x 3.5インチSATA SSD/HDDドライブ外付けRAIDケース USB 3.1Gen 2(10Gbps)対応 USB-C/USB-A接続に対応

USB 3.1 (10Gbps)対応のデュアルSATA HDDディスクアレイで高性能な外付けストレージを構築

¥14,097 税抜
¥15,224 税込

別売アクセサリー