×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

Cisco SFP-10G-AOC3M互換 アクティブ光ケーブル 10G SFP+ 3m

製品ID: SFP10GAOC3M

新製品

Cisco互換の10GbE SFP+ネットワーク機器を接続。費用対効果に優れたアクティブ光ケーブル

製品の特長
  • Cisco製品と100%互換。Cisco製SFP-10G-AOC3Mケーブルに相当

  • OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術

  • 軽量で柔軟性に優れタイトなスペースの配線に最適

その他特徴 . . .
  • 光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

  • SFF-8431およびSFF-8432コネクタ規格に準拠

  • 低消費電力:< 0.5W

で販売されています
¥21,098 JPY 税抜
¥22,785 税込

ID: SFP10GAOC3M

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

Cisco製品互換10G SFP+ ケーブル。ネットワーク接続で最も重要な「信頼性の高い性能」を提供します。MSA規格に準拠し、精密なテストによりシームレスな互換性が確認されています。

このアクティブ光ケーブル(AOC)は、ホットプラグに完全対応し、SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) ポートに接続する10ギガビットイーサネット用途に対応します。SFP+ ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れたAOCケーブルは、タイトなスペースや長い接続距離に適しています。

高速相互接続用に設計されたこの光ケーブルは、低消費電力で遅延時間が短く、ラック内やラック間でのネットワークスイッチ/サーバー2点接続などの用途に適しています。

StarTech.com による2年間保証が付いた本製品は、 Cisco®純正品(SFP-10G-AOC3M) に代わる信頼性の高いケーブルです。

用途
  • 10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
  • ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
ケーブルタイプ Active Optical Cable
ジャケットケーブル型 PVC -ポリ塩化ビニル
性能
最大データ転送速度 10Gbps
コネクタ
コネクタA 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
コネクタB 1 - SFP+ ラッチ付 プラグ
環境条件
保存温度 -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
物理的特徴
ケーブル長さ 9.8 ft [3 m]
ブラック
製品幅 0.6 in [14 mm]
製品重量 2.3 oz [64 g]
製品長さ 9.8 ft [3 m]
製品高さ 0.5 in [12 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 3.2 oz [90 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - sfp+ケーブル
新製品
Cisco SFP-10G-AOC5M互換 アクティブ光ケーブル 10G SFP+ 5m
SFP10GAOC5M

Cisco SFP-10G-AOC5M互換 アクティブ光ケーブル 10G SFP+ 5m

Cisco互換の10GbE SFP+ネットワーク機器を接続。費用対効果に優れたアクティブ光ケーブル

¥22,314 税抜
¥24,099 税込

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。