ホーム ネットワークI/O USBネットワークアダプタ

USB & USB-C ネットワークアダプタ

当社のUSBネットワークアダプタを使えば、お使いのノートパソコン、デスクトップまたはタブレットに有線ネットワーク接続を簡単に追加できます。デバイスのモバイル性能に関わらず、USBポートが空いていればこのコンパクトなUSBネットワークアダプタで接続することができます。

当社のUSBネットワークアダプタ製品ラインには以下のような特長があります。

  • USB Type-C™コネクタ。USB-C™搭載デバイスにシンプルなネットワークアアクセス機能を追加
  • Gigabit Ethernet(GbE)またはFast Ethernet(10/100) ネットワークに対応。ギガビット帯域幅を使用してファイルを高速転送
  • 移動に便利な携帯性に優れた設計
検索結果30件中21件から30件までを表示
USB Type-A 有線LANアダプタ USB 3.0準拠 5GBASE-T対応
US5GA30
USB Type-A 有線LANアダプタ USB 3.0準拠 5GBASE-T対応

USB-A接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | 5 Gbps | Mac/Windows®/Linux 対応

¥16,054 税抜
¥17,659 税込
USB 3.0 Type-C 有線LANアダプタ 2.5GBASE-T対応
US2GC30
USB 3.0 Type-C 有線LANアダプタ 2.5GBASE-T対応

USB-C接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | 2.5 Gbps | Mac/Windows®/Linux 対応

¥12,932 税抜
¥14,225 税込
USB 3.0 - ギガビット有線LANアダプタ USB 3.0 ポート x1 ホワイト
USB31000SPTW
USB 3.0 - ギガビット有線LANアダプタ USB 3.0 ポート x1 ホワイト

単一のUSB 3.0ポートからギガビットイーサネット ポートとUSB 3.0パススルーポートをノートパソコンに追加

¥5,730 税抜
¥6,303 税込
USB Type-A 有線LANアダプタ 2.5GBASE-T対応
US2GA30
USB Type-A 有線LANアダプタ 2.5GBASE-T対応

USB-A接続 Ethernetアダプタ | IEEE 802.3bz準拠 | 2.5Gbps | Mac/Windows®/Linux 対応

¥14,116 税抜
¥15,527 税込
USB Type-C 有線LANアダプタ USB-Aポート付属 ホワイト
US1GC301AUW
USB Type-C 有線LANアダプタ USB-Aポート付属 ホワイト

USB-C - ギガビットイーサネット変換NIC | 10/100/1000Mbps対応 | Thunderbolt™ 3 互換 | RJ45ポート

¥6,443 税抜
¥7,087 税込
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ
US1GA30SXSC
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ 1000Base-SX 2芯SCコネクタ

ノートパソコンのUSB-Aポートからギガビットイーサネット光ファイバネットワークに接続

¥45,846 税抜
¥50,430 税込
USB Type-C有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応 USB 3.0準拠
US1GC30DB
USB Type-C有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応 USB 3.0準拠

コンピュータのUSB-Cポートからギガビットイーサネットネットワークに接続

¥4,618 税抜
¥5,079 税込
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
US100A20SFP
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

任意の100Mbps SFPを使用し、ノートパソコンのUSB-Aポートから100Mbps光ファイバネットワークに接続

¥21,357 税抜
¥23,492 税込
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ 100Base-FX 2芯SCコネクタ
US100A20FXSC
USB 2.0 - 光ファイバー変換アダプタ 100Base-FX 2芯SCコネクタ

ノートパソコンのUSB-Aポートから100Mbps光ファイバネットワークに接続

¥26,782 税抜
¥29,460 税込
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
US1GA30SFP
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP

任意のギガビットSFPを使用し、ノートパソコンのUSB-Aポートからギガビットイーサネットネットワークに接続

¥37,732 税抜
¥41,505 税込