StarTech.com

USB 2.0対応ギガビットイーサネット有線LANネットワークアダプタ

ギガビットイーサネット機能をUSB 2.0対応デスクトップパソコンやノートパソコンに追加

製品ID: USB21000S2

  • USB 2.0経由のギガビットネットワークに対応するUSB - RJ45アダプタ。最大帯域幅は480 Mbps
  • IEEE 802.3、802.3u、802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠
  • USBポートから直接給電
もっと見る
  • 最大9KBまで対応したジャンボフレーム
  • Microsoft NDIS 6.2 チェックサム・オフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とラージセンド・オフロードに対応
  • クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
  • IEEE 802.1Q VLANタギング対応
  • 20KB SRAM内蔵で、パケットをバッファ
  • 動作状況とギガビットリンクを知らせるLEDインジケータ
  • 小型軽量で持ち運びが簡単
¥3,063 JPY 税抜
¥3,308 JPY 税込
在庫無し
在庫につきましては各販売店にお問い合わせください
取扱代理店
パートナーから購入

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

サポート

概要

USB 2.0 -ギガビットイーサネットアダプタ。RJ45イーサネットポート一基をUSB対応コンピュータシステムに追加して、信頼のイーサネット接続を提供します。

このUSBギガビットネットワークアダプタは、コンパクトで携帯性に優れ、USB 1.x搭載の旧型コンピュータシステムと下位互換性があります。デスクトップシステムで使用するネットワークアダプタの交換品として、また、ノートパソコンのアクセサリとして最適です。ジャンボフレーム、VLANタギング等の機能に対応し、家庭でもオフィスでも便利に使える製品です。

StarTech.comでは、2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

StarTech.comのメリット

  • ギガビットイーサネットネットワークと互換性があり、汎用性が高く持ち運びに便利なアドオン/交換用製品
  • NDIS6 チェックサムやラージセンド・オフロード、ジャンボフレーム対応で、システムリソースを節約
  • 信頼性を保証するStarTech.comの2年間保証と無期限無料技術サポート

用途

コンピュータケースを開けたり、拡張スロットを占有することなく、デスクトップ / ノートパソコンにギガビットイーサネット機能を追加

デスクトップ / ノートパソコンのケースを開かずに、故障した統合型ネットワークアダプタを外付けのUSB対応イーサネットアダプタに交換

ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、そしてネットワークゲームに最適

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース RJ45(ギガビットイーサネット)
チップセットID SMSC - LAN7500
バス型 USB 2.0
ポート 1
業界標準 IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
性能
MTBF 70,000時間
オートMDIX あり
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
バッファサイズ 20 KB
フルデュプレックスサポート あり
互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps
最大データ転送速度 480 Mbps (USB 2.0)
コネクタ
コネクタタイプ 1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
ソフトウェア
OS互換性 Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
特記 / 必要条件
システムおよびケーブル要件 利用可能なUSBポート
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ギガビットリンク
1 - 動作状況
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 75°C (-4°F to 168°F)
動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
湿度 5%~95% RH
物理的特徴
Form Factor 本体一体型ケーブル
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 1.2 in [30 mm]
製品重量 1.4 oz [39 g]
製品長さ 10.6 in [270 mm]
製品高さ 0.8 in [20 mm]
パッケージ情報
パッケージ数量 1
工場出荷時(パッケージ)重量 4.5 oz [128 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USBギガビットアダプタ
1 - ドライバCD
1 - 取扱説明書

互換性

OSとのフル互換性を表示する
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X® 10.6 to 10.9
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

認証

関連製品

USB 2.0 接続コンパクト有線LANアダプタ ブラックUSB外付けイーサネットEthernetアダプタ
USB2106S
USB 2.0 接続コンパクト有線LANアダプタ ブラックUSB外付けイーサネットEthernetアダプタ

USB対応のコンピュータシステムに10/100Mbpsイーサネットポートを追加

¥2,520 税抜
¥2,721 税込
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCI LANカード/ ボード
ST1000BT32
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCI LANカード/ ボード

10/100 /1000Mbpsイーサーネットポート増設用PCI インターフェースカード

¥2,141 税抜
¥2,312 税込

別売アクセサリー