×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

Cat5接続IP KVMエクステンダー USB/VGA対応IP KVMスイッチ

製品ID: SV5USBM

USBサーバーをStarTech.com製カテゴリ5対応IP KVMスイッチに接続

製品の特長
  • ホットプラグ対応でダウンタイムを短縮

  • マルチプラットフォームサポート:PC、Mac、SUN、Linuxその他端末ベースのシステム

  • 最大で1600x1200の解像度をサポート。1280x1024を推奨

  • 電源を示すLEDインジケータ

その他特徴 . . .
  • ホストとKVM間でファイル転送とバーチャルメディアをサポート

  • USBバスパワー対応なので外付け電源アダプタが不要

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ KOMJP NANOJP PCONE SYNRJP TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥16,594 JPY 税抜
¥17,921 税込

ID: SV5USBM

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

IP KVMサーバーインターフェイスモジュール。USBサーバーをカテゴリ5のIP KVMに接続します。スリムなデザインとファームウエア自動アップデート機能で、ラックマウントまたはデスクトップサーバーに最適なサーバーインターフェイスモジュールです。

用途
  • USBコンピュータをカテゴリ5 マトリックスIP KVMに接続
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
性能
最大ケーブル長 164 ft [50 m]
コネクタ
コネクタタイプ 1 - RJ-45 メス
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 オス
1 - VGA(15ピン、高密度D-Sub) オス
特記 / 必要条件
注意 一体型ケーブルの長さ:USB - 483mm、ビデオ - 152mm
インジケータ
LEDインジケータ 1 - グリーン - 電源
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 1.6 in [40 mm]
製品重量 4.2 oz [120 g]
製品長さ 3.6 in [92 mm]
製品高さ 0.9 in [23 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 0.3 lb [0.2 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - USBサーバーインターフェイスモジュール

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。