StarTech.com

2ポート DisplayPort対応KVMスイッチ(PC切替器) USB 2.0ハブ搭載 4k/30Hz対応

モニタ、キーボード、マウスの周辺機器ワンセットで、DisplayPort出力対応USB搭載コンピュータ2台を制御

製品ID: SV231DPU2

  • 最大4Kのビデオ解像度に対応し、驚きの画質を提供
  • 複数のシステムにアクセスして生産性を大幅に向上
  • ホットキーおよびプッシュボタンによる簡単スイッチ操作(ホットキーはWindowsのみ対応)
  • 7.1chデジタルオーディオをサポート
もっと見る
  • USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート
  • 3840 x 2160 @ 30Hzの最大解像度に対応
  • ソフトウェア/ドライバ不要
  • DDC2Bパススルーに対応
  • Mini-DisplayPort/HDMI/DVIアダプタ使用可能
¥14,827 JPY 税抜
¥16,013 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
KVM・ポート 2
PCインターフェース USB
PCビデオタイプ DisplayPort
オーディオ なし
ケーブル同梱 あり
デイジーチェーン型 なし
マルチモニター 1
ラック取り付け可能 なし
業界標準 HDCP 2.2
性能
DVIサポート あり - デュアルリンク
Hot-Key Selection あり
IPコントロール なし
OSD &ホットキーサポート なし
Video Revision DisplayPort 1.1
オーディオ仕様 7.1デジタルオーディオ(ディスプレイおよびビデオソースに依存します)
ポート選択サポート プッシュボタン&ホットキー
ワイド画面サポート あり
一般仕様 4K@30Hzの最大解像度を得るには、この解像度に対応するビデオソースとディスプレイが必要です。
ホットキー切り替えコマンドは、Windows コンピュータでのみサポートされています。
最大デジタル解像度 4K - 3840 x 2160 @ 30Hz (supporting video source and display required)
最大ユーザー数 1
コネクタ
コンソールインターフェース 1 - DisplayPort(20ピン) メス
3 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 メス
ホストコネクタ 2 - DisplayPort(20ピン) メス
2 - USB B(4ピン) メス
特記 / 必要条件
注意 オーディオをサポートするには、ディスプレイでのDisplayPortオーディオサポート、および、ソースとディスプレイで互換性のあるDisplayPortバージョンが必要です。
インジケータ
LEDインジケータ 1 - ポート1 アクティブLED
1 - ポート2 アクティブLED
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度 0~80% RH
物理的特徴
ケーブル長さ 3.9 ft [1.2 m]
ブラック
製品幅 3.2 in [82 mm]
製品重量 12.2 oz [346 g]
製品長さ 7 in [17.7 cm]
製品高さ 1 in [2.5 cm]
パッケージ情報
Package Height 2.8 in [72 mm]
Package Length 9.6 in [24.3 cm]
Package Width 7.5 in [19 cm]
工場出荷時(パッケージ)重量 31.3 oz [888 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - 2ポートDisplayPort KVMスイッチ
2 - 1.2m DisplayPort KVMケーブル
1 - 取扱説明書
どんなオペレーティングシステムでもサポートします。
追加のドライバやソフトウェアは不要です。

認証

関連製品

2ポート デュアルDisplayPort(ディスプレイポート)対応USB接続KVMスイッチ(PC切替器) オーディオ対応 USB 2.0ハブ搭載
SV231DPDDUA
2ポート デュアルDisplayPort(ディスプレイポート)対応USB接続KVMスイッチ(PC切替器) オーディオ対応 USB 2.0ハブ搭載

1組のコンソールで2台の高解像度デュアルDisplayPort搭載コンピュータを制御

¥42,204 税抜
¥45,580 税込
2ポートDisplayPortデュアルモニター対応KVMスイッチ 4K/60Hz対応
SV231DPDDUA2
2ポートDisplayPortデュアルモニター対応KVMスイッチ 4K/60Hz対応

1台のワークステーションから2台のデュアルモニタ接続コンピュータにアクセスしUSB周辺機器を共有

¥51,151 税抜
¥55,243 税込
4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器
SV431DPUA
4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器

4つのマルチメディア対応システムでキーボード、マウス、DisplayPortディスプレイを共有

¥35,683 税抜
¥38,537 税込
4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ
SV431DPU3A2
4ポートDisplayPort KVMスイッチ(4K対応) ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 3ポートUSB 3.0ハブ

単一のコンソールで4台のDPコンピュータを制御。周辺機器を追加・共有できるUSB 3.0内蔵ハブ搭載

¥72,356 税抜
¥78,144 税込
ケーブル一体型 2ポート USB DisplayPort対応KVMスイッチ オーディオ/ リモートスイッチ対応 USBバスパワー対応
SV211DPUA
ケーブル一体型 2ポート USB DisplayPort対応KVMスイッチ オーディオ/ リモートスイッチ対応 USBバスパワー対応

モニタ、キーボード、マウス、オーディオの周辺機器ワンセットで、DisplayPortおよびUSB対応のコンピュータ2台を制御

¥13,964 税抜
¥15,081 税込