×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

製品販売に
関する
お問い合わせ

製品を見る...

3面液晶モニタースタンド(多関節アーム)

製品ID: ARMBARTRIO

3台のモニタをマウントし、作業効率を高めながらデスクスペースを広く使えるデスクトップスタンド

製品の特長
  • 最大27インチ、重さ8Kgまでのモニタ3台に対応するフリースタンド型モニタマウント

  • 耐久性に優れたスチール構造。ソリッドスチール製ベースで最適なサポートを提供

  • 450mmまでの高さ調節に対応

  • モニタの位置が簡単に調整できる多関節アーム

その他特徴 . . .
  • 3台のモニタを水平に揃える微調整機能

  • 360°の回転、+/-45°のスイベル(旋回)、+/-45°のチルト(傾き)で最適なビュー角度に調整

  • VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100

  • 本体一体型ケーブル管理

製品価格は、取扱い店によって異なる場合があります。:

AMAZJP COMPJP EBEARJ KOMJP NANOJP SYNRJP TLFFY
SYNNJP
で販売されています
¥29,281 JPY 税抜
¥31,623 税込

ID: ARMBARTRIO

在庫につきましては各販売店にお問い合わせください

もっと多くの類似製品をお探しの方は弊社のインターナショナルオンラインストアに今すぐアクセスして下さい!

3面対応フリースタンド型モニタマウント。貴重なデスクスペースを広く使いながら、エルゴノミクス(人間工学)に基づいた快適な作業環境を作ります。ハイグレードなスチールを使用した頑丈な造りになっており、デスクその他の作業面上に最大3台のモニタを設置できるスタンドです。

ARMBARTRIO with three monitors

快適で仕事がはかどる環境作り

このモニタスタンドは、デスクスペースを広く取りながら、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した快適なスペース作りを支援します。サイズ13インチから27インチ(330mmから686mm)、1台あたり重さ8kgまでのモニタ3台に対応し、作業効率を高めます。オフィス、制御ルーム、銀行、不動産関係など、複数モニタが必須となるリアルタイム環境に最適な製品です。

多関節アームでモニタ位置の最適化に対応。360°の回転、45°のチルト、+/-45°の上下スイベルで、スクリーン位置が手軽に調整できるようになっています。回転や位置合わせが簡単にできる構造なので、グレアを抑制し快適なビュー角度への変更が簡単にできます。また、微調整機能で3台のモニタを正確に揃えることができます。モニタの高さは支柱に沿って450mmまで調整でき、首や目が疲れないように設定することができます。

頑丈なスチール構造

丈夫なソリッドスチール製ベースでモニタをしっかり支えるスタンドは、長期的な使用に耐える造りになっています。表面は傷がつきにくいパウダーコーティング加工になっています

手間いらずの設置

このモニタスタンドは、デスク、テーブルその他の作業面に簡単に設置できるように設計されています。VESAマウントには、取り付けネジ用のノッチがついています。先にネジをつけてからモニタをはめ入れ、それからネジを締めるようになっているので、取り付けが簡単です。また、ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保つことができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途
  • オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定
  • 3台のモニタを活用して作業効率をアップ。制御ルーム、金融機関、不動産など、リアルタイム環境に最適
製品番号
保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 100x100 mm
75x75 mm
ケーブル管理 あり
壁取り付け可能 なし
対応ディスプレイ数 3
性能
Maximum Height 17.7 in [450 mm]
Minimum Display Size 13インチ
スイベル / ピボット +/-45°
チルト + 45° / - 45°
ディスプレイ回転 360°
可搬重量 17.7 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ 27in
高さ調節 あり
物理的特徴
エンクロージャタイプ スチール
ブラック
製品幅 13.8 in [350 mm]
製品重量 15.4 lb [7 kg]
製品長さ 56.1 in [1425 mm]
製品高さ 19.5 in [495 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 17.4 lb [7.9 kg]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - ベースプレート
1 - クロスバー
1 - 支柱
1 - VESA モニタ マウント
6 - ケーブル結束クリップ
1 - ケーブル結束カラー
1 - ベースカラー
1 - 3mm 六角レンチ
1 - 5mm 六角レンチ
1 - 6mm 六角レンチ
12 - M4x12 mm ネジ
12 - M5x12mm ネジ
12 - ワッシャ
1 - 取扱説明書
3面モニター多関節アーム トリプル液晶ディスプレイアーム 最大24インチまで対応
ARMTRIO

3面モニター多関節アーム トリプル液晶ディスプレイアーム 最大24インチまで対応

3台のディスプレイをマウントしデスクの省スペースを実現。多関節アームで作業に効果的な環境を構築

¥27,817 税抜
¥30,042 税込

ドライバ&ダウンロード

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。