StarTech.com

デュアルモニタアーム搭載昇降デスク 幅890mm x 奥行660mmの作業面積

既存のデスクを座位・立位両用のワークステーションとして使用。簡単操作の高さ調節とデュアルモニタに対応

製品ID: BNDSTSLGDUAL

  • 既存のデスクに昇降ワークステーションを載せ、エルゴノミクス対応のスタンディングデスクとして使用。0.9mのワイド作業面
  • 空気圧スプリング式レバー制御で簡単な高さ調節(最大高さ調節幅40cm)
  • 24インチまでのモニタ2台に対応するデュアルモニタマウント
もっと見る
  • 可動域が広い2本の多関節アーム(支柱まわりとエルボー部分で360°、ショルダー部分で180°、+/-90°のチルトとパン)
  • アーム最大伸長445mm
  • 省スペース設計:奥行き660mm x 幅889mm
  • スチールとMDF材を使用した高品質トレイ&作業面
  • 上下ムーブメントで転倒の心配がない安定したワークステーション
¥81,041 JPY 税抜
¥87,524 JPY 税込

概要

デュアルモニタ対応昇降デスクコンバータ。快適で仕事がはかどる環境作りに役立ちます。エルゴノミクス(人間工学)対応製品のワイド型昇降デスク (ARMSTSLG)と、24インチモニタ対応デュアルモニタマウント(ARMDUAL)を組み合わせたソリューションです。多関節アームは可動域が広く、便利に使える柔軟性を提供します。

デュアルモニタマウント対応の昇降ワークステーションを構成

ワンタッチで座位から立位へ

ワンタッチで立ち姿勢と座り姿勢を切り替えられるワークステーションは、1日を通じてバランスの取れた体の動きを促進します。空気スプリング式の高さ調節機能で作業面の上げ下げが楽にできます。決まった段階の高さから選ぶのではなく、400mmまでの好きな高さに設定することができます。テンションも調整できるため、高さ調節操作がさらに簡単にできるようになっています。

デュアルモニタの効率性

このエルゴノミクス対応ワークステーションは、作業面が0.9mと広く取ってあり、24インチまでのモニタが2台使えます。作業用の画面を広げてマルチタスクがしやすくなります。複数軸から成る多関節アームは可動域が広く、モニタを横に並べたり間隔をあけたり自由な配置が可能です。また、チルト、パン、スイベル機能で画面を見やすく調整可能です。アーム部分は360°回転し、画面を横向き・縦向きの両方で見ることができます。

簡単なセットアップ

この昇降デスクコンバーターは、既存のデスク(最小で66cmの奥行きが必要)の上に置いて使用します。モニタマウントは、グロメット穴と付属のグロメットマウント金具を使って設置します。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

ビジネス、企業、各種機関、ホームオフィスでデュアルモニタ対応の昇降デスクを設置

既存のデスクとワークスペースを活用し、大きなコストをかけずにエルゴノミクス対応のデスクソリューションを導入

マルチモニタでウィンドウ切り替えの手間を省き、タスクを迅速に処理

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
VESA取り付け穴パターン 75x75 mm
100x100 mm
ケーブル管理 あり
取り付けオプション グロメット穴マウント
壁取り付け可能 なし
多関節アーム あり
対応ディスプレイ数 2
性能
Maximum Height 22 in [560 mm]
Minimum Height 6.3 in [160 mm]
Weight Capacity of Keyboard Tray 5.1 lb [2.3 kg]
スイベル / ピボット 支柱周りで360°
ショルダー部分で180°
エルボー部分で360°
チルト +/- 90°
ディスプレイ回転 360°
パン +/- 90°
昇降デスク 高さ調節幅 399mm
モニタアーム高さ調節幅:最大304mm
作業面耐荷重:12.7kg
作業面耐荷重(デュアルモニタアーム取付け時): 8.4kg
最大ディスプレイサイズ 24in
最大延長時のアーム長さ 17.5 in [445 mm]
高さ調節 あり
特記 / 必要条件
注意 出荷時の重量は変動する場合があります。正確な重量値については、配送業者にお問い合わせください。
物理的特徴
Keyboard Tray Depth 10.4 in [265 mm]
Keyboard Tray Width 26.8 in [680 mm]
エンクロージャタイプ Steel, MDF Wood and Plastic
ブラック
製品幅 35 in [889 mm]
製品重量 49.4 lb [22.4 kg]
製品長さ 26.4 in [670 mm]
製品高さ 6.3 in [160 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 60.8 lb [27.5 kg]

認証