StarTech.com

Conmutador de 7 puertos Escalador de Video HDMI VGA Video por Componentes y Compuesto con Audio

Permite compartir una pantalla HDMI® con múltiples fuentes de video analógicas o digitales (por ejemplo, VGA, Componente, S-Video, Compuesto, HDMI)

ID del Producto: VS721MULTI

  • Soporta entrada y salida analógica a una Resolución de PC de hasta WUXGA (1920x1200) @ 60Hz
  • Compatible con HDMI® y HDCP
  • Soporta entrada y salida analógica RGB/YPbPr/YCbCr HDTV de hasta1080p @ 60Hz
$12,367.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado HDMI
Cantidad de Puertos 7
Entrada A/V Component
Composite
HDMI
S-Video
VGA
Estándares Industriales HDMI® de Alta Velocidad, HDCP
Salida A/V HDMI
Soporte de Audio
Rendimiento
Pantalla Plana Soportada
Resolución Analógica Máxima VGA: 1920x1200
YPbPr: 1920x1080
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Resoluciones Admitidas Support VGA mode
640x480, 720x400, 800x600, 848x480, 1024x768, 1152x864, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1360x768, 1400x1050, 1440x900, 1440x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200

Support YPbPR mode
720x480, 720x576, 720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080, 1920x1080
Conector(es)
Conector A 3 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - Vídeo por componentes (3 x RCA) Hembra
1 - S-Vídeo (4 pines, mini DIN) Hembra
1 - Vídeo compuesto (1 x RCA) Hembra
3 - RCA Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Conector B HDMI (19 pines) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
Indicadores
Indicadores LED 1 - 1 - HDMI
1 - 2 - HDMI
1 - 3 - HDMI
1 - 4 - VGA
1 - 5 - YPbPr
1 - 6 - CVSB
1 - 7 - S-VIDEO
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0% a 95% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°c to 85°c (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°c to 70°c (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]
Ancho del Producto 6.8 in [17.3 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 15.1 in [38.4 cm]
Peso del Producto 4 lb [1.8 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]
Ancho de la Caja 10.2 in [26 cm]
Longitud de la Caja 18.1 in [45.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6 lb [2.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de Múltiples Formatos a Audio y Video HDMI®
1 - Mando a distancia IR
1 - Kit de Montaje
1 - Cable Serie RS232 - 1,8 m
1 - CD del Software de Control RS-232
1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64), 2000
Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)

Certificaciones

Productos Relacionados

Interruptor HDMI  Matrix de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Conmutador
VS410HDMIE
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Conmutador

Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en una pantalla HDMI con parlantes

$2,297.95 con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200
SV231HDMIUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos HDMI con Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 1920x1200

Comparta un teclado, un mouse y un monitor HDMI entre 2 computadoras multimedia

$4,699.15 con IVA
Interruptor HDMI  Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador
VS440HDMI
Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador

Conmuta entre 4 señales diferentes de HDMI con audio digital en 4 pantallas HDMI con parlantes

$16,325.83 con IVA
Switch Selector VGA de 4 Puertos HD15 4x1 con Control Remoto y por Puerto Serial RS232 DB9
VS410RVGAA
Switch Selector VGA de 4 Puertos HD15 4x1 con Control Remoto y por Puerto Serial RS232 DB9

Conmuta entre 4 señales diferentes de VGA en una sola pantalla

$4,570.39 con IVA
Switch Automático de Video VGA de 2 puertos -Selector de Dos Salidas HD15
ST122VGAU
Switch Automático de Video VGA de 2 puertos -Selector de Dos Salidas HD15

Conmuta entre dos señales diferentes de VGA en una sola pantalla con conmutado automático prioritario

$1,902.39 con IVA
Interruptor VGA  Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador
ST222MX
Interruptor VGA Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador

Conmuta entre 2 señales diferentes de VGA en 2 pantallas VGA

$2,027.67 con IVA

Accesorios