StarTech.com

Juego Extensor Multi Entrada HDBaseT con Switch y Escalador Integrado

Conecte cuatro fuentes de video a una pantalla HDMI remota, a través de cableado CAT5/CAT6, para el fácil ajuste a escala y conmutación entre fuentes de video HDMI, DP o VGA

ID del Producto: ST121HDBTSC

  • Evite las molestias y gastos extra, gracias a un dispositivo que es conmutador y extensor y es compatible con entradas VGA, DP y HDMI
  • Disfrute en todo momento de conectividad perfecta, gracias al escalador de video integrado
  • Obtenga imágenes con calidad de imagen de nitidez impecable, con resolución 1080 a una impresionante distancia de hasta 70m
$19,864.99 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cableado UTP Cat 5e o superior
Montaje en Rack
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Rendimiento
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Especificaciones de Audio 2 canales
Longitud Máxima del Cable 229.6 ft [70 m]
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @ 60 Hz
Resoluciones Admitidas 1920x1200 @ 60 Hz, 1920x1080 (1080p), 1680x1050, 1600x1200, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x800, 1360x768, 1280x1024, 1280x720 (720p), 1024x768, 800x600, 640x480

Lower resolutions and refresh rates are also supported.
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 2 - HDMI (19 pines) Hembra Input
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Input
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
2 - IrDA (Infrarrojo, SIR/FIR) Hembra
1 - RJ-45 Hembra Output
1 - RJ-11 Hembra
Conectores de Unidad Remota 1 - RJ-45 Hembra Input
1 - HDMI (19 pines) Hembra Output
1 - RJ-11 Hembra
Indicadores
Indicadores LED 4 - indicadores LED de puerto seleccionado (transmisor)
2 - indicadores LED de estado (transmisor)
4 - indicadores LED de entrada (receptor)
1 - LED de estado (receptor)
4 - indicadores LED de puerto seleccionado (receptor)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5 A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.6 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -10° to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0° to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 in [6.7 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [61 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.2 in [10.6 cm]
Peso del Producto 4.5 lb [2 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 3.9 in [98 mm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6.3 in [16 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 38.9 oz [1102 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transmisor HDBaseT
1 - Receptor HDBaseT con ajustador a escala
1 - Mando a Distancia
1 - Adaptador RJ-11 a RS-232
1 - Cable CAT5
1 - Cable RJ-11
2 - juegos de soportes de montaje
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Emisor de infrarrojos (IR)
1 - Receptor de Infrarrojos
2 - juegos de patas de goma
1 - guía rápida de inicio

Certificaciones

Productos Relacionados

Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m
ST121HDBTPW
Juego Extensor HDMI por Cable CAT5 HDBaseT - 4K - 100m

Extienda una señal HDMI hasta 100 metros a través de cableado CAT5/CAT6 con alimentación mediante cable a receptor (PoC)

$9,894.79 con IVA
Juego Kit Extensor HDMI por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable
ST121HDBTE
Juego Kit Extensor HDMI por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable

Extienda una señal HDMI hasta 70 m a través de un solo cable Cat5

$5,979.79 con IVA
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m
ST121UTPHD2
Juego Kit Extensor Video y Audio HDMI por Cat5 RJ45 Control Puerto Serial e IR - 100m

Extienda audio y video HDMI® a través de un cableado CAT5 estándar, con soporte para control Serial RS232 e Infrarrojo

$10,883.11 con IVA
Extensor HDMI por CAT5 HDBaseT con Concentrador USB e IR - 90m - Hasta 4K
ST121HDBTU
Extensor HDMI por CAT5 HDBaseT con Concentrador USB e IR - 90m - Hasta 4K

Extienda una señal de video 4K, IR (infrarrojos) y cuatro dispositivos USB, a través de cableado CAT6 a una ubicación remota

$17,122.75 con IVA
Extensor HDBaseT  DisplayPort, VGA y HDMI con Conmutador Selector Incorporado - 4K - Extensor HDMI por  Cable UTP Cat5 o Cat6
STDHVHDBT
Extensor HDBaseT DisplayPort, VGA y HDMI con Conmutador Selector Incorporado - 4K - Extensor HDMI por Cable UTP Cat5 o Cat6

Conecte su laptop a una pantalla remota, a través de cableado estándar CAT5 o CAT6, para cambiar fácilmente entre fuentes de video HDMI, DP o VGA

$13,515.15 con IVA

Accesorios