StarTech.com

Cable 50cm Mini SAS Serial Attached SCSI SFF 8087 a 4x SATA Reversible - mSAS iSAS Interno - Rojo

Conecte un backplane Mini SAS a un controlador o placa base RAID SAS / SATA

ID del Producto: SAS8087S4R50

  • Ancho de banda por canal de 6Gbps
  • 4x conectores SATA con cierre de seguridad
  • Diseño multi-lane
  • Equivalente a Promise 3Ware CBL-SFF8087OCR-05M
$1,136.79 MXN con IVA

General

El cable Interno SFF-8087 a 4x SATA Inverso, SAS8087S4R50 dispone de un conector de 36 pines (SFF-8087) que se abre en cuatro conectores SATA de 7 pines proporcionando una solución confiable para conectar un backplane Mini SAS a un controlador o placa base RAID SAS / SATA.

Diseñado para ofrecer durabilidad y confiabilidad, este cable Mini SAS a SATA) cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • El diseño multi-lane de varios carriles ayuda a ahorrar dinero y reducir el desorden de cables ya que permite conectar 4 puertos SATA de un controlador RAID a un backplane SFF-8087 a través de un sólo cable
  • Proporciona conectividad confiable y de alto rendimiento de un backplane SAS a un controlador SATA
  • Garantía de Por Vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Conecte un backplane Mini SAS a un controlador o placa base RAID SAS / SATA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Rendimiento
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8087 (36 pines, mini SAS interna) Conector
Conector B 4 - SATA (7 pines, datos) Receptáculo (toma)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [10 mm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Rojo
Estilo de Conector Mecanismo de Bloqueo
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 0.1 lb [0 kg]
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SAS 50 cm - SFF-8087 a 4x SATA tipo Inverso con Mecanismo de Bloqueo

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Adaptador de 50cm Mini SAS Serial Attached SCSI SFF 8087 mSAS iSAS Interno a 4x SATA Cierre Latching
$815.47 con IVA

Soporte de Producto