StarTech.com

Lector Grabador USB-C de Tarjetas de Memoria Flash SD con 4 Ranuras - USB Tipo C - USB 3.1 - SD 4.0 - UHS-II

Acceda a cuatro tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB-C, mediante este lector de tarjetas ultrarrápido

ID del Producto: 4SD4FCRU31C

  • Ahorre tiempo y acceda simultáneamente a cuatro tarjetas SD mediante este lector multitarjeta SD
  • Garantiza las máximas tasas de transferencia al acceder simultáneamente a las cuatro tarjetas, con velocidades de conexión de hasta 10Gbps
  • Realice rápidas lecturas o escrituras, con compatibilidad con SD 4.0, UHS-II y velocidades de bus de hasta 312MB/s
Ver otros
  • Acceda a más tarjetas, el lector de tarjetas es compatible con todos los tipos de tarjetas SD: SD, SDHC y SDXC
  • Integre fácilmente este lector USB-C de tarjetas SD a su estación de trabajo, gracias a su diseño compacto
$3,831.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3590
Genesys Logic - GL3227
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Rendimiento
Tipo de Memoria Multimedia SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Ranura SD / MMC Hembra
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Indicadores
Indicadores LED 4 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2.4 A
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe B
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~60%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [17 mm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Longitud del Producto 7 in [17.7 cm]
Peso del Producto 11.8 oz [335 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [50 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.8 oz [335 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector de tarjetas SD
1 - Cable USB-C a USB-C de 0,9m
1 - Cable USB-A a USB-C de 0,9m
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - guía rápida de inicio
Factor de forma Compacto
Puertos Externos 4 - Ranura SD / MMC Hembra
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0
FCREADHCU3
Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

$1,107.79 con IVA
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3.5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3.5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a una computadora a través de un conector IDE

$966.27 con IVA
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

$682.07 con IVA
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a una computadora o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

$256.35 con IVA
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier computadora con un puerto USB 3.0

$511.55 con IVA
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

$1,021.95 con IVA
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

$1,021.95 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash
FCREADU3C
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil o computadora equipada con USB-C™

$1,135.63 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C y USB-A de Tarjetas de Memoria Flash SD Micro SD Alimentado por USB
SDMSDRWU3AC
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C y USB-A de Tarjetas de Memoria Flash SD Micro SD Alimentado por USB

Acceda a varios tipos de tarjetas de memoria (Flash) en su smartphone, tablet, laptop o computadora de escritorio equipada con USB-C o USB-A

$482.55 con IVA
Lector de Tarjetas MicroSD a USB 3.0 - Adaptador Micro SD a USB-C y USB-A
MSDREADU3CA
Lector de Tarjetas MicroSD a USB 3.0 - Adaptador Micro SD a USB-C y USB-A

Transfiera fotos y videos desde una tarjeta microSD a su computadora equipada con USB-C o USB-A

$625.23 con IVA

Accesorios