StarTech.com

Switch Ethernet Gigabit de 8 Puertos con Gestión Layer 2

Switch Ethernet Industrial Gestionado | 10/100/1000Mbps | 8 Puertos RJ45 | de Pared

ID del Producto: IES81GW

  • Expanda su red con 8 puertos RJ45 en un solo conmutador de red Gigabit
  • Diseñado para entornos industriales de condiciones extremas, con una caja IP30 resistente de metal que funciona bajo un amplio rango de temperaturas
  • Fácil acceso a los puertos y visualización de indicadores gracias a la configuración de puertos en la parte frontal
Ver otros
  • Instálelo de manera discreta, gracias al diseño compacto para montaje en pared o montaje mediante carril DIN
  • Logre un óptimo rendimiento de red gracias a la gestión L2
$7,595.67 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 8
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x control de flujo
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar-y-Enviar
Control de Flujo IEEE 802.3x, trama de pausa para dúplex completo y contrapresión para dúplex medio
Jumbo Frame Support 9K max.
Longitud Máxima del Cable 328 ft [100 m]
MDIX Automático
MTBF > 100,000 hrs @ 25 degrees C
Protección Contra Sobretensión 6kV ESD (carga electroestática), 6kV EFT (pulsos eléctricos rápidos)
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 512 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2 Gbps (dúplex completo)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 8 - RJ-45 Hembra
1 - Bloque de Terminales (3 Cables) Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
8 - 10/100 Mbps and Link/Activity (yellow)
1000 Mbps and Link/Activity (green)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Temperatura Operativa -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 5.8 in [14.8 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.3 in [13.4 cm]
Peso del Producto 17.3 oz [490 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.5 in [90 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 11.8 in [30 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 lb [1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador de red
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - conector de bloque de terminales
4 - anclajes de tornillos
4 - Tornillos
4 - pines de conexión
4 - clips de bloqueo
4 - Arandelas
4 - imanes
1 - Carril DIN
3 - tornillos para carriles DIN
8 - protectores contra el polvo
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos (4 PoE+) - 30W por Puerto - de Pared - Administrado
IES81GPOEW
Switch Conmutador de Red Gigabit Ethernet con 8 Puertos (4 PoE+) - 30W por Puerto - de Pared - Administrado

Conecte hasta 8 dispositivos GbE (4 PoE+), utilizando este switch industrial Ethernet IP30 con gestión inteligente de Capa 2

$9,672.07 con IVA
Switch Ethernet Gigabit de 8 Puertos con Gestión Layer 2
IES81GW
Switch Ethernet Gigabit de 8 Puertos con Gestión Layer 2

Switch Ethernet Industrial Gestionado | 10/100/1000Mbps | 8 Puertos RJ45 | de Pared

$7,595.67 con IVA
Switch Ethernet de 8 Puertos Gigabit con 2 Ranuras SFP Abiertas
IES101G2SFPW
Switch Ethernet de 8 Puertos Gigabit con 2 Ranuras SFP Abiertas

Switch Ethernet de Pared | 10/100/1000Mbps | 8 Puertos RJ45 | Gestionado L2

$8,771.91 con IVA

Accesorios