Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Servidor Industrial de Dispositivos Serie de 4 Puertos Seriales RS-232 / 422 / 485 a Ethernet con IP y PoE

ID del Producto: NETRS42348PD

Administración remota de 4 dispositivos seriales RS232 o RS422/485 industriales a través de una red IP, con puertos Ethernet 10/100 redundantes

Características
  • Alimentación redundante de entrada a través de PoE, o bien por bloque de terminales de 12 a 48 V de CC

  • Doble puerto Ethernet redundante con tiempo de recuperación de < 10 ms

  • Hasta 460,8 Kbps de velocidad de baudios

Más Características . . .
  • Caja industrial IP-30

  • Compatible con los protocolos seriales RS232, RS422 y RS485

  • Compatible con ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, ARP/RARP, DNS, SNMP MIB II

  • Protocolos de seguridad y cifrado de datos SSL, SSH y HTTPS

  • Montaje en pared o en riel DIN

  • Configuración mediante utilidad de software o navegador web

  • Protección ESD (contra descargas electroestáticas) de 8 KV (aire) y 4 KV (contacto)

  • Aislamiento de 1 KV en puerto PoE

  • Conexión simultánea con hasta cinco dispositivos anfitrión

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$13,357.39 MXN con IVA

ID: NETRS42348PD

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El servidor de dispositivos seriales industriales, modelo NETRS42348PD, con 4 puertos y alimentación PoE, permite administrar a distancia hasta cuatro dispositivos seriales industriales RS232/422/485 a través de una red local o red de área extensa (LAN/WAN), con alimentación de entrada redundante y doble puerto Ethernet 10/100Mbps.

Para minimizar el tiempo de inactividad, esta intuitiva solución de doble puerto Ethernet serie a través de IP mantiene la conexión con el equipo fundamental mediante la conmutación automática al puerto LAN secundario, en 10 milisegundos, en caso de fallo o interrupción de la red.

Ideal para entornos industriales, este servidor de dispositivos seriales a Ethernet admite una amplia gama de alimentación de entrada, de 12 a 48V de CC, a través de un bloque de terminales o de un puerto PoE RJ45. La alimentación de entrada redundante mantiene el servidor de dispositivos seriales en estado funcional, en caso de fallos de potencia o sobrevoltaje. Si se utiliza con un conmutador o inyector equipado con PoE, este servidor se puede instalar a conveniencia en lugares en que no esté disponible alimentación a través de un bloque de terminales.

Este servidor de dispositivos admite velocidades de baudios de hasta 460.8Kbps, lo cual permite una conexión fluida, a alta velocidad, con sus dispositivos seriales. El servidor de dispositivos también es compatible con los protocolos HTTPS, SSH y SSL, a fin de garantizar una comunicación segura, además de integrar la compatibilidad con los protocolos IP, HTTP, ICMP, DHCP, TCP y UDP. Es posible personalizar el servidor de dispositivos seriales para que se ajuste a cualquier aplicación, gracias a la versátil configuración mediante software de puerto com virtual o basada en un navegador.

Este servidor de dispositivos seriales garantiza el rendimiento en entornos con condiciones extremas, ya que ofrece protección ESD (contra descargas electroestáticas) de 8 KV (aire) y 4 KV (contacto), además de un diseño de resistente caja IP-30 que se puede montar en pared o en riel DIN.

Avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Mantenimiento de la conectividad serial durante las interrupciones de alimentación, gracias a la alimentación de entrada redundante y de red
  • Duradera caja de metal, con protección ESD (contra descargas electroestáticas), apropiada para entornos con condiciones extremas
  • Montaje en rieles DIN o en una superficie, mediante los soportes incluidos
Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Aplicaciones
  • Uso en entornos de fábricas o almacenes bajo condiciones climáticas y variaciones de temperatura extremas
  • Instalaciones industriales donde los equipos de uso indispensable requieran alimentación de reserva y conexiones de red LAN
  • En fábricas (maquinaria CNC, equipos de control de procesos, impresoras seriales)
  • Seguridad (control UPS, paneles de acceso directo, cámaras de video, lectores de tarjetas)
  • Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)
  • Puntos de venta [POS] (lector de tarjeta de crédito/debito, impresora de recibos, cajas registradoras, básculas)
Números de Producto
Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.3af PoE
Interfaz Serial
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Capacidad de Administración Remota
Características de Seguridad Cifrado SSL de 128bits
Control de Flujo XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
MDIX Automático
MTBF 569,972 Hours
Paridad Odd, Even, None, Mark, Space
Protocolo Serie RS-232/422/485
Protocolos Admitidos ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, SSL, PPPoE, DDNS
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 460,8 Kbps
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
2 - RJ-45 Hembra
1 - Bloque de terminales (6 alambres)
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Observaciones / Requisitos
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicadores
Indicadores LED 1 - PoE
2 - Encendido
1 - Fallo
4 - Serial
2 - Enlace Ethernet
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bloque de terminales
Tensión de Entrada 12 ~ 48 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 5.7 in [144 mm]
Ancho del Producto 8.3 in [210 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 8.8 in [224 mm]
Peso del Producto 1.6 lb [0.7 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 29.3 oz [830 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Servidor de dispositivos seriales
1 - Kit para rieles DIN
1 - Kit para montaje en pared con tornillos
2 - Cubiertas protectoras (RJ-45)
1 - Guía de instalación
1 - CD del Software
Certificaciones
Servidor de Dispositivos IP de 1 Puerto Serie RS232 - Convertidor Serial Ethernet RJ45 Montaje DIN
NETRS2321P

Servidor de Dispositivos IP de 1 Puerto Serie RS232 - Convertidor Serial Ethernet RJ45 Montaje DIN

Conecte, configure y controle de forma remota un dispositivo de puerto serie RS-232 a través de una red IP

$3,809.43 con IVA

Servidor de Dispositivos Serie de 1 Puerto RS232 con Power over Ethernet PoE - Conversor Serial a Red IP
NETRS2321POE

Servidor de Dispositivos Serie de 1 Puerto RS232 con Power over Ethernet PoE - Conversor Serial a Red IP

Conecte, configure y controle de forma remota un dispositivo de puerto serie RS-232 a través de una red IP

$3,879.03 con IVA

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris
SCNM9FF

Cable de Módem Nulo de Serie Cruzado 3m Null RS232 Serial - 2x Hembra DB9 - Gris

Conecte un dispositivo serial DTE a otro similar

$197.19 con IVA

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m
SCNM9FM

Cable de Módem Nulo Serie RS232 DB9 Hembra a Macho de 3m

Transfiera archivos a través de una conexión serial

$222.71 con IVA

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.