StarTech.com

Adaptador Convertidor USB 3.0 a Fibra Óptica 1000BaseSX SC Multimodo 550m Transceiver USB

Conecte a una red Ethernet Gigabit por fibra óptica a través del puerto USB-A de su computadora portátil

ID del Producto: US1GA30SXSC

  • Proporciona una conexión de red de fibra a ordenadores portátiles o tablets
  • La conectividad de fibra a sobremesa (FTTD) mejora la seguridad y reduce el riesgo de filtraciones de datos confidenciales
  • Añade una conexión 1000Mbps 1000BaseSX SC de Ethernet a través de una interfaz USB 3.0 Type-A
Ver otros
  • Diseño altamente portátil, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo (de bus)
  • Transceptor óptico 1000Base-SX 1X9 SC
  • Rango de 550m sobre fibra multimodo
  • Software controlador certificado para Windows, macOS y Linux
  • Instalación plug-and-play
  • Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
$7,932.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE802.3z 1000BASE-SX
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8153-VB-CG
Microsemi - VSC8211XVW
Interfaz Ethernet de fibra óptica
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima 550 m / 1804 ft
Jumbo Frame Support 9K max.
Longitud de Onda 850nm
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 1000Mbps (1Gbps)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - 9 pin USB 3.0 A Hembra
1 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 a 10.14
Linux® kernel 3.5 a 4.11.x, solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace/Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Temperatura Operativa 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 5.5 in [14 cm]
Color Negro
Longitud del Cable 7.7 in [195 mm]
Longitud del Producto 6.7 in [17 cm]
Peso del Producto 3.9 oz [110 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [54 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Red
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 a 10.14
Linux® kernel 3.5 a 4.11.x, solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Convertidor USB 2.0 a Fibra Óptica 100BaseFX-SC Multimodo 2km Transceiver USB
US100A20FXSC
Adaptador Convertidor USB 2.0 a Fibra Óptica 100BaseFX-SC Multimodo 2km Transceiver USB

Conecte su red 100Mbps por fibra óptica a través del puerto USB-A de su computadora portátil

$5,015.83 con IVA
Adaptador Convertidor USB 2.0 a SFP Abierto Transceiver USB
US100A20SFP
Adaptador Convertidor USB 2.0 a SFP Abierto Transceiver USB

Conecte su red Ethernet a 100Mbps través del puerto USB-A de su computadora portátil mediante el módulo SFP 100Mbps que prefiera

$4,003.15 con IVA
Adaptador Convertidor USB 3.0 a SFP Abierto Transceiver USB
US1GA30SFP
Adaptador Convertidor USB 3.0 a SFP Abierto Transceiver USB

Conecte su red Ethernet Gigabit través del puerto USB-A de su computadora portátil mediante el módulo SFP Gigabit que prefiera

$7,066.71 con IVA
Adaptador Convertidor USB 3.0 USBC a SFP Abierto Transceiver USB Tipo C
US1GC30SFP
Adaptador Convertidor USB 3.0 USBC a SFP Abierto Transceiver USB Tipo C

Conecte su red GbE a través del puerto USB-C de su laptop mediante el Gigabit SFP que prefiera

$7,239.55 con IVA
Convertidor Compacto de Medios Ethernet Gigabit a Fibra Multimodo LC - 550m
MCM1110MMLC
Convertidor Compacto de Medios Ethernet Gigabit a Fibra Multimodo LC - 550m

Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, en hasta 550m.

$3,338.47 con IVA
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet  a Fibra Multimodo Conector SC - 550m
ET91000SC2
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Multimodo Conector SC - 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550 millas/885 km a través de una fibra Multi Modo SC

$4,403.35 con IVA

Accesorios