StarTech.com

Cable de 0.5m Twinax Direct-Attach QSFP+ Compatible con Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM

Cable de Cobre QSFP+ | 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: EXQSFP4050CM

  • 100% compatibilidad garantizada con el modelo EX-QSFP-40GE-DAC50CM de Juniper
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
  • Intercambiable en caliente
$3,377.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [15 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Longitud de la Caja 12.8 in [32.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.1 oz [116 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 30 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 3.5 oz [100 g]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 1m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-1M - 40 GbE
QFXQSFPDAC1M
Cable de 1m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-1M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$4,115.67 con IVA
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - 40 GbE
QFXQSFPDAC3M
Cable de 3m QSFP+ Direct Attach Compatible con Juniper QFX-QSFP-DAC-3M - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$4,455.55 con IVA