Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable SFP+ de 7m Direct Attach - Cable Twinax Activo Compatible con Cisco SFP-H10GB-ACU7M

ID del Producto: SFPH10GBACU7

Novedad

Conecte sus dispositivos de red 10GbE SFP+ de Cisco mediante este económico cable de cobre Twinax activo

Características
  • Compatible 100% con Cisco, equivalente al modelo SFP-H10GB-ACU7M de Cisco

  • Alternativa económica a los módulos de fibra óptica

  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)

Más Características . . .
  • Grosor de 0,25mm², impedancia de 100 ohmios

  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica

  • Compatible con las normas de conector SFF-8431 y SFF-8432

  • Bajo consumo eléctrico: < 1W

Disponible en
$3,410.39 MXN con IVA

ID: SFPH10GBACU7

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Este cable SFP+ 10G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento confiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

El cable biaxial ("Twinax) activo es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ ("Small Form-Factor Pluggable", conector enchufable de factor de forma pequeño).

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable está diseñado para aplicaciones de distancia corta, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores a través de racks.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo SFPH10GBACU7 es un cable confiable de repuesto para el modelo SFP-H10GB-ACU7M de Cisco®.

Aplicaciones
  • Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb
  • Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Active Copper Cable
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 23 ft [7 m]
Longitud del Producto 23 ft [7 m]
Peso del Producto 8.2 oz [231 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.7 oz [246 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Certificaciones
Novedad
Cable SFP+ de 10m Direct Attach - Cable Twinax Activo Compatible con Cisco SFP-H10GB-ACU10M
SFPH10GACU10

Cable SFP+ de 10m Direct Attach - Cable Twinax Activo Compatible con Cisco SFP-H10GB-ACU10M

Conecte sus dispositivos de red 10GbE SFP+ de Cisco mediante este económico cable de cobre Twinax activo

$4,892.87 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.