StarTech.com

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multimodo | LC | 300 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: MASFP10GBSR

  • Ofrece conexiones Ethernet de 10 Gigabits fiables para redes compatibles con 10GBase-SR
  • Compatible 100% con Cisco, equivalente al módulo SFP+ MA-SFP-10GB-SR de Cisco Meraki
  • Avalado por la garantía de por vida y soporte técnico gratuito de por vida.
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Compatible con DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital)
$9,602.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco Meraki™
Estándares Industriales IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM No
Rendimiento
DDM
Distancia Máxima de Transferencia 300 m (984 ft)
Longitud de Onda 850nm
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 1.967.709 horas
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo de Fibra Multimodo
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - Dúplex de fibra óptica LC Hembra
Observaciones / Requisitos
Nota Para uso con equipos de red de 10 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto SFP+ compatible con MSA o Cisco
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.2 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Plata
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [34 mm]
Ancho de la Caja 4.6 in [11.7 cm]
Longitud de la Caja 3.7 in [93 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [47 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [13.9 mm]
Longitud del Producto 2.1 in [54 mm]
Peso del Producto 0.6 oz [18 g]
Tipo de Gabinete Aluminio

Certificaciones

Accesorios