StarTech.com

Docking Station Thunderbolt 3 a USB 3.1 con USB-C USB-A y Thunderbolt 3 - Replicador de Puertos con Hub USB TipoC

Convierta el puerto Thunderbolt 3 de su laptop en múltiples puertos controladores USB, con un puerto USB-C y un puerto USB-A compatible con 10Gbps, además de un puerto TB3 con conexión en cadena

ID del Producto: TB33A1C

  • Proporciona el doble de rendimiento de un concentrador USB 3.1 de 4 puertos
  • Agregue múltiples dispositivos a su ordenador portátil Thunderbolt 3 con un ancho de banda compartido total de 20Gbps
  • El puerto de carga USB-A carga sus dispositivos sin que se requiera una conexión anfitrión
Ver otros
  • Soporta la especificación USB 1.2 de carga de baterías
  • El adaptador de alimentación incluido garantiza que sus dispositivos conectados funcionan y disponen de suministro eléctrico total
  • Se incluye el cable Thunderbolt 3
  • Conecte en serie hasta seis dispositivos Thunderbolt 3
  • Caja de aluminio duradera y elegante
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1
$5,806.95 MXN con IVA

General

Este adaptador controlador Thunderbolt™ 3 a USB 3.1 ofrece el doble de rendimiento de un concentrador USB 3.1 de 4 puertos tradicional, que le permite conectar una amplia gama de dispositivos a su computador portátil Thunderbolt 3. Con buses USB dedicados, el controlador agrega cuatro puertos USB: dos USB-A (5Gbps), un USB-C (10Gbps) y un USB-A (10Gbps).

Puertos de 10Gbps de alto rendimiento

Los dos puertos de 10Gbps son útiles para acceder a dispositivos de alto rendimiento que ocupan ancho de banda, tales como matrices de dispositivos de almacenamiento, escáneres 3D, dispositivos de captura de audio-video y de difusión, además de unidades SSD externas. El puerto Thunderbolt 3 también puede usarse para conectar un segundo dispositivo USB-C de 10Gbps.

Cuando solo se accede a un puerto, el ancho de banda de 10Gbps completamente dedicado está disponible. Si se accede a ambos puertos de 10Gbps al mismo tiempo, el ancho de banda proporcionado a cada dispositivo será de 5Gbps.

Puertos de 5Gbps dedicados

Los dos puertos de 5Gbps pueden proporcionar 5Gbps de ancho de banda a cada dispositivo de manera simultánea, lo que los hace ideales para dispositivos como discos duros portátiles. También puede conectar dispositivos con bajo ancho de banda, tales como unidades flash USB.

El puerto USB-A frontal es compatible con datos y carga. El adaptador no debe conectarse a un computador Thunderbolt 3 para cargar sus dispositivos móviles.

Amplíe la capacidad de su estación de trabajo

El adaptador cuenta con un segundo puerto Thunderbolt 3 que puede usar para conectar una pantalla adicional a su computador portátil (puede que se requiera un adaptador de video USB-C). El puerto también puede usarse para conectar otros dispositivos Thunderbolt, en cadena con hasta seis dispositivos en total.

El modelo TB33A1C está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Conecte dispositivos de alto ancho de banda, tal como matrices de dispositivos de almacenamiento, escáneres 3D, dispositivos de captura de audio-video y de difusión, además de unidades SSD externas a los puertos de 10Gbps

Agregue dos puertos 10Gbps (un USB-A y un USB-C) y dos puertos USB-A de 5Gbps, sin perder el puerto Thunderbolt 3 en su ordenador portátil

Conecte múltiples SSD de bus con ancho de banda dedicado para un acceso de lectura y escritura más rápido

Conecte dispositivos USB de bajo ancho de banda y de generación anterior, tales como un teclado, un ratón o una unidad flash USB a los puertos de 5Gbps

Conecte un ordenador portátil Thunderbolt 3 a sus dispositivos USB 3.0, tal como replicadores de puertos USB 3.0, impresoras y concentradores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación 1.2 de carga de batería USB
Especificaciones Universal Serial Bus 3.1 Revisión 1.0
Especificación Universal Serial Bus Revisión 2.0
Especificación de la interfaz del controlador anfitrión extensible, revisión 1.1
Protocolo SCSI anexo USB, Revisión 1.0
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1142
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus Thunderbolt 3
USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima Ancho de banda agregado 20Gbit/s
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Macho
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3
Observaciones / Requisitos
Nota Cuando se conecta una pantalla al puerto Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de video USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
El puerto Thunderbolt 3 secundario también se puede utilizar para conectar dispositivos USB 3.1 (10Gbps) USB-Type C, como una caja de almacenamiento o concentradores USB 3.1. Retrocompatible con USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) y USB 2.0.
USB 3.1 Gen 1 es también conocido como USB 3.0; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
El puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil debe ser compatible con la versión 2.0 del estándar de entrega de potencia por USB, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador portátil.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3.25 A
Consumo de Energía 65W
Corriente de Entrada 1.8 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 15W
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [23.5 mm]
Ancho del Producto 2.9 in [74 mm]
Color Silver & Black
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Cable 20.4 in [518 mm]
Longitud del Producto 5.8 in [148 mm]
Peso del Producto 7.1 oz [200 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.4 lb [1.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Controlador Thunderbolt 3
1 - cable thunderbolt 3
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K
TB3DKDPMAW
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K

Conecte, mediante un solo cable, su laptop o MacBook equipada con Thunderbolt 3 a monitores 4K dual y varios periféricos a 40Gbps

$6,530.79 con IVA
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0
TB3DK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$8,450.59 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente
TB3DK2DPW
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente

Con un solo cable y a una velocidad sin par de 40Gbps, conecte su laptop con Windows a dos monitores 4K

$5,238.55 con IVA
Gabinete Chasis de Expansión Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCI-E x16 - PCIe de 16 Hilos
TB31PCIEX16
Gabinete Chasis de Expansión Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCI-E x16 - PCIe de 16 Hilos

Agregue una ranura externa PCIe (PCI Express 3.0) x16, así como una conexión DisplayPort a su MacBook o laptop equipada con Thunderbolt 3

$7,857.83 con IVA
Adaptador Thunderbolt 3 a Thunderbolt
TBT3TBTADAP
Adaptador Thunderbolt 3 a Thunderbolt

Utilice sus dispositivos Thunderbolt de primera generación y Thunderbolt 2 con su nueva computadora equipada con Thunderbolt 3

$2,572.87 con IVA
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Laptop | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$2,622.75 con IVA
Adaptador Multifunción USB-C a 4K con Entrega de Potencia y Puerto USB-A
CDP2HDUACP
Adaptador Multifunción USB-C a 4K con Entrega de Potencia y Puerto USB-A

Conecte su laptop equipada con USB Type-C™ a una pantalla HDMI y un dispositivo periférico con USB-A, además de alimentar y recargar su laptop

$1,606.59 con IVA
Adaptador USB-C Multifunción para Laptops - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - Red - USB 3.0 - Blanco
DKT30CHPDW
Adaptador USB-C Multifunción para Laptops - con Entrega de Potencia - 4K HDMI - Red - USB 3.0 - Blanco

Alimente y cargue su laptop a través de USB Type-C™ (5Gbps), y cree una estación de trabajo donde quiera que vaya, agregando video 4K, GbE, así como dos puertos USB 3.0

$2,446.43 con IVA
Dock USB-C de Monitores Duales para Windows® con Bahía SATA de 2.5” para SSD/HDD
MST30C2HDPPD
Dock USB-C de Monitores Duales para Windows® con Bahía SATA de 2.5” para SSD/HDD

Docking Station para Notebook | MST | PD de 60W | DP Dual | 4K Sencillo | 3x USB 3.0

$6,176.99 con IVA
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$5,886.99 con IVA
Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0
DK30CH2DPPD
Dock USB-C de 3 Monitores 4K y 5x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows® | Entrega de Alimentación de 60W| 4K 60 DP + HDMI

$7,510.99 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$1,113.59 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD
Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A

Convierta el puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y recargar su laptop

$1,062.55 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos con PD Entrega de Potencia - Adaptador USB-C a 4x USB-A - USB Tipo C
HB30C4AFPD
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos con PD Entrega de Potencia - Adaptador USB-C a 4x USB-A - USB Tipo C

Convierta un puerto USB Type-C™ de su laptop en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), además de alimentar y cargar su computadora

$1,383.87 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

$1,478.99 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C™ de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

$1,779.43 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$1,828.15 con IVA

Accesorios