Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 3m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable
ID del Producto: DVID4N1USB10
- Combina 4 cables periféricos en uno
- Soporta señal DVI-D de Doble Enlace
- Retrocompatible con señales y dispositivos DVI-D de enlace simple
- Soporta señal de calidad HDTV y superior (2560 x 1600 @ 60Hz y mayor resolución a menor velocidad de refresco)
- Cumple y supera todas las especificaciones DVI-D y USB 2.0
- Soporta máxima frecuencia de reloj DVI-D en modo doble enlace (hasta 7,92 Gbps)
General
La ventaja de StarTech.com
- De diseño compacto 4-en-1 para proporcionar conexiones ordenadas y discretas
- Soporta video de DVI-D de Doble Enlace para brindar máxima resolución digital a través de un KVM
Aplicaciones
Permite conectar un ordenador a un conmutador KVM DVI de Doble Enlace + USB con soporte para audio y micrófono
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A84010J | |
UPC Code | 065030836616 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DVI-D (25 pines) Macho | |
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | ||
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho | ||
Conector B | 1 - DVI-D (25 pines) Macho | |
1 - USB B (4 pines) Macho | ||
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho | ||
Características Físicas | ||
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 10 ft [3 m] | |
Longitud del Producto | 10 ft [3 m] | |
Peso del Producto | 22.1 oz [627 g] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 22.7 oz [644 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable KVM DVI-D de Doble Enlace USB 4-en-1 con Audio |
Productos Relacionados
Cable de 3m para Switch Conmutador KVM 4en1 DVI-D Dual Link Doble Enlace USB con Audio Micrófono
Conecte video DVI de alta resolución, USB y audio con un único cable
Cable KVM 4 en 1 de 1.8m con DVI USB Audio y Micrófono
Conecta un computador host con puertos USB y DVI a un conmutador KVM con puertos USB y DVI
Accesorios
Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600
Alterne entre dos computadoras compartiendo cuatro pantallas DVI, un conjunto de parlantes y un micrófono, un teclado y ratón USB, y un periférico USB 2.0
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0
Controle hasta 4 computadoras multimedia de alta resolución desde una sola consola
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos para 2 Pantallas DVI con Audio USB
Comparta un mouse, un teclado, y pantallas/monitores provistos de dual DVI con cuatro computadoras multimedia
Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0
Comparta un teclado, mouse, bocinas y una pantalla DVI con cuatro computadoras multimedia
Soporte de Producto
Ficha(s) Técnica(s)
-
DVID4N1USB10_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Letter of Conformity (LOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.