StarTech.com

Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536

Comparta un teclado, un ratón y pantallas/monitores DVI duales entre cuatro ordenadores multimedia

ID del Producto: SV431DD2DUA

  • Botones pulsadores en el panel frontal y teclas de acceso directo para facilitar la conmutación
  • Soporta resoluciones de hasta 2048x1536 (Analógica) y 1920x1200 (digital)
  • Un concentrador USB 2.0 para compartir periféricos (lectores de huellas digitales, discos duros externos, cámaras web, etc.)
Ver otros
  • Señal sonora para confirmar la conmutación de puertos
  • Conmutación combinada o independiente de los puertos de audio
  • Retención EDID – elimina los inconvenientes que se producen al alternar entre computadoras ya que el KVM “recuerda” las configuraciones del monitor
  • Soporta todos los sistemas operativos que admiten USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
  • Robusto chasis de metal para utilizar en entornos severos
  • Compatible con TMDS para admitir emulación DDC2B y HDCP para la protección de contenido digital
  • Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos
$9,300.87 MXN con IVA

General

El Conmutador KVM DVI Dual USB de cuatro puertos, SV231DD2DUA permite que cuatro computadoras, dos con salida de video DVI dual, compartan dos monitores, un micrófono y un par de parlantes, un teclado, un ratón y otros dos periféricos USB.

El Conmutador KVM DVI Dual USB constituye una solución ideal para diseñadores gráficos, diseñadores CAD/CAM así como para instituciones educativas y financieras, ya que permite alternar en forma instantánea entre computadoras con pantalla DVI dual con tan sólo presionar un botón, manteniendo la calidad de vídeo de nivel profesional en ambos monitores. El conmutador DVI Dual también dispone de un concentrador USB integrado que permite compartir periféricos USB 2.0, tales como lector de huellas digitales, discos duros externos o cámaras web, entre los sistemas conectados – eliminando el gasto de periféricos por duplicado.

Importante: Si bien el KVM soporta DVI-I (modo analógico) y DVI-D (sólo digital), ambos PCs fuente deben proporcionar el mismo tipo de salida de señal para una correcta conmutación. Se recomienda, en la medida de lo posible, utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de ordenadores a KVM y de KVM a Consolas. En caso de necesitar ayuda para identificar su fuente, comuníquese con nuestro centro de soporte técnico.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos computadoras y compartir periféricos USB, lo cual evita gastos adicionales en dispositivos duplicados
  • Aproveche todas las ventajas de las tarjetas de video de doble entrada alternando entre cuatro máquinas a través de dos monitores DVI de alta resolución
  • No requiere software ni controladores – solución KVM completamente independiente del Sistema Operativo

Aplicaciones

Control de cuatro sistemas para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario con tarjetas de vídeo de doble entrada aumentando la productividad laboral

Permite controlar hasta cuatro computadoras multimedia de doble pantalla con un único conjunto de periféricos para la consola (Teclado, Ratón, y dos Monitores)

Ideal para instituciones financieras/bancarias, aplicaciones multimedia, industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM y múltiples pantallas así como para diseñadores gráficos

Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos computadoras y compartir periféricos USB

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack Opcional
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @85Hz
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 4 - USB B (4 pines) Hembra
8 - DVI-I (29 pines) Hembra
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Verde - Encendido
4 - Verde - Host Online, Rojo - Host Seleccionado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto 8.7 in [220 mm]
Color Negro
Peso del Producto 44.2 oz [1253 g]
Profundidad del Producto 5.1 in [130 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - KVM USB DVI Dual de 4 Puertos
4 - Patas de goma
1 - adaptador universal de alimentación (EUA/UE/RU/AU)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro ordenadores multimedia

$8,014.43 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un mouse así como una pantalla/monitor VGA y una DVI entre dos computadoras multimedios

$5,590.03 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables
SV431DVIUDDM
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Tecnología de Conmutado Rápido (DDM) y Cables

Control de 4 computadoras con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

$8,138.55 con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio
SV231DVIUA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio

Comparta un mismo teclado, ratón, auriculares y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia

$4,080.87 con IVA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble
SV231DVIUAHR
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble

Controle dos ordenadores multimedia con puertos DVI de alta resolución desde una consola

$6,349.83 con IVA
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables
SV231DVIUDDM
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI USB con Conmutado Rápido DDM Fast Switching y Cables

Control de 2 computadoras con DVI y USB disponible a través de un solo conjunto de periféricos, con conmutación DDM (asignación dinámica de dispositivos) por USB para evitar retardos en la conmutación

$5,935.71 con IVA
Kit de Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con USB Audio y Cables
SV211KDVI
Kit de Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con USB Audio y Cables

Controle dos ordenadores equipados con USB y salida DVI desde un único teclado, ratón y monitor; incluye cables todo en uno

$3,631.95 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DD2DUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado, ratón y pantallas/monitores duales DVI entre 2 ordenadores multimedia

$6,505.27 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV231TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre dos ordenadores con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, altavoces, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

$10,426.07 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600
SV231QDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600

Alterne entre dos ordenadores compartiendo cuatro pantallas DVI, un conjunto de parlantes y un micrófono, un teclado y ratón USB, y un periférico USB 2.0

$13,357.39 con IVA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0
SV431DVIUAHR
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0

Controle hasta 4 ordenadores multimedia de alta resolución desde una sola consola

$9,463.27 con IVA
Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0
SV431DVIUA
Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0

Comparta un teclado, mouse, altavoces y una pantalla DVI con cuatro ordenadores multimedia

$5,929.91 con IVA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV431TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre cuatro ordenadores con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, altavoces, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

$15,367.67 con IVA
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video DVI USB 2.0 USB B - 1U Rack Estante
SV831DVIU
Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video DVI USB 2.0 USB B - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores conectados a través de USB y equipados con salidas de video DVI o HDMI® desde un único teclado, mouse y monitor

$19,491.47 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Antes de comprar

"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes: 

Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).

Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.

DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.

Solución de problemas

Para que su ratón se desplace adecuadamente entre monitores, es necesario reorganizar sus monitores en Windows, a fin de que se ajusten a la ubicación física de los monitores en su escritorio. Para ello, lleve a cabo el siguiente procedimiento de acuerdo con su sistema operativo:

Windows 10 y Windows 8

  1. Pulse la tecla Windows, más la tecla X de su teclado y seleccione Panel de control.
  2. Haga clic en Apariencia y personalización, luego haga clic en Pantalla.
  3. Haga clic en Resolución Ajustar resolución, opciones situadas en la columna izquierda, para ver un diagrama de los monitores con sus respectivos iconos de número.
  4. Haga clic en el botón Identificar, para que se muestren los números de cada monitor conectado, a fin de saber cómo el sistema operativo les ha asignado su posición.
  5. Haga clic en los iconos de monitor y arrástrelos para situarlos en la posición que mejor se ajuste a la configuración física de sus monitores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana.

Windows 7 y Windows Vista

  1. Haga clic en el botón Iniciar y seleccione Panel de control.
  2. Haga clic en Apariencia y personalización, luego en Pantalla.
  3. Haga clic en Resolución Ajustar resolución, opciones situadas en la columna izquierda, para ver un diagrama de sus monitores con iconos de número.
  4. Haga clic en el botón Identificar, para que se muestren los números de cada monitor conectado, a fin de saber cómo el sistema operativo les ha asignado su posición.
  5. Haga clic en los iconos de monitor y arrástrelos para situarlos en la posición que mejor se ajuste a la configuración física de sus monitores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana.

Windows XP

  1. Haga clic en el botón Iniciar y seleccione Panel de control.
  2. Haga doble clic en Pantalla.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración para ver un diagrama de sus monitores con iconos de número.
  4. Haga clic en el botón Identificar, para que se muestren los números de cada monitor conectado, a fin de saber cómo el sistema operativo les ha asignado su posición.
  5. Haga clic en los iconos de monitor y arrástrelos para situarlos en la posición que mejor se ajuste a la configuración física de sus monitores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana.

Para duplicar la imagen de su monitor principal, en lugar de extender el escritorio, consulte la siguiente página de pregunta frecuente: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors