StarTech.com

Conmutador Switch KVM de 4 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre cuatro ordenadores con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, altavoces, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

ID del Producto: SV431TDVIUA

  • Permite intercambiar 3 monitores y periféricos entre 4 PCs
  • Soporta resoluciones DVI de alta definición en 3 monitores (hasta 1920x1200 en cada uno)
  • Conmutación independiente de los dispositivos de audio
Ver otros
  • Botón en el panel frontal y teclas de acceso directo para la selección de computadoras
  • Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
  • Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
  • Puerto concentrador con soporte para dispositivos USB 2.0 de Alta Velocidad
  • Compatible con HDCP
$15,367.67 MXN con IVA

General

Este conmutador KVM DVI USB triple monitor de cuatro puertos, modelo SV431TDVIUA, permite que hasta cuatro computadoras (cada uno con tres salidas de video DVI), compartan monitores, un micrófono y juego de bocinas, un teclado y un mouse, así como un periférico USB 2.0 adicional: por ejemplo, un disco duro externo, una unidad de memoria USB, una impresora o una cámara web.

Este conmutador KVM con DVI triple permite cambiar de forma inmediata entre 4 computadoras multisalida DVI solo con pulsar un botón, con capacidad de mantener la calidad de nivel de video profesional en todos los monitores, con resoluciones de hasta 1920x1200. El conmutador KVM con DVI triple también incluye un puerto de concentrador USB integrado, el cual permite que periféricos USB 2.0 puedan compartirse entre sistemas conectados, lo cual evita gastar el doble en periféricos duplicados y ofrece además la funcionalidad de compartir entre computadoras los datos guardados.

El conmutador KVM para 3 monitores DVI de 4 puertos, modelo SV431TDVIUA, está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

NOTA: Aunque el conector DVI de este conmutador KVM es DVI-I, el conmutador solo es compatible con fuentes de video DVI-D de un solo enlace (solo digital). Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre computadora y KVM, y entre KVM y consola.

 

Monte su conmutador KVM en un rack

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

La ventaja de StarTech.com

  • Como permite controlar cuatro sistemas de ordenadores de pantalla triple mediante un único conjunto de periféricos, el conmutador ayuda a disminuir gastos y optimizar el espacio de trabajo
  • Con soporte para resoluciones de alta definición (1920x1200) en cada uno de los 3 monitores conectados, el Conmutador KVM Triple Monitor ofrece máximo espacio de visualización en pantalla y óptima productividad
  • Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos ordenadores y compartir periféricos USB

Aplicaciones

Permite utilizar tres pantallas, un mouse, un teclado, parlantes, micrófono y un periférico USB entre cuatro PCs

Aplicaciones de diseño gráfico y producción multimedia

Excelente para operadores de CAD/CAM que utilizan sistemas de monitores múltiples

Para estaciones de trabajo de entidades financieras/bancarias y de comercio que requieren monitores múltiples

De gran utilidad para equipos de imágenes médicas de alta resolución con pantallas múltiples

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack Opcional
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 3
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Escaneo Automático 3, 8, 15 y 30 segundos
Hot-Key Selection
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920x1200
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 12 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - USB B (4 pines) Hembra
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
3 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Aunque el conector DVI de este conmutador KVM es DVI-I, el conmutador solo es compatible con fuentes de vídeo DVI-D de un solo enlace (solo digital). Se recomienda, a ser posible, el uso de cables DVI-D en todas las conexiones: entre ordenador y KVM, y entre KVM y consola.
Indicadores
Indicadores LED 4 - Naranja - PC Online
4 - Verde - PC Activa
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.2 in [81 mm]
Ancho del Producto 8.6 in [219 mm]
Color Negro
Peso del Producto 52.8 oz [1496 g]
Profundidad del Producto 5.4 in [137 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 lb [2.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - KVM Pantalla Triple 4 Puertos
4 - Bases de Apoyo
1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600
SV231QDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Computadoras y 4 Pantallas DVI VGA con Audio 4 Puertos USB 2560x1600

Alterne entre dos ordenadores compartiendo cuatro pantallas DVI, un conjunto de parlantes y un micrófono, un teclado y ratón USB, y un periférico USB 2.0

$13,357.39 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio
SV231TDVIUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Vídeo DVI 3 Monitores Triple Head Cabeza USB 2.0 DVI con Audio

Alterne entre dos ordenadores con tecnología triple head al mismo tiempo que comparte tres pantallas DVI, altavoces, micrófono, teclado/mouse USB y periféricos USB 2.0

$10,426.07 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DD2DUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado, ratón y pantallas/monitores duales DVI entre 2 ordenadores multimedia

$6,505.27 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un mouse así como una pantalla/monitor VGA y una DVI entre dos computadoras multimedios

$5,590.03 con IVA
Conmutador Switch KVM de 2 puertos con USB 2.0 Audio Video DisplayPort de 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM de 2 puertos con USB 2.0 Audio Video DisplayPort de 2 Monitores

Controle 2 ordenadores con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

$8,179.15 con IVA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536
SV431DD2DUA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536

Comparta un teclado, un ratón y pantallas/monitores DVI duales entre cuatro ordenadores multimedia

$9,300.87 con IVA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440
SV431DDVDUA
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro ordenadores multimedia

$8,014.43 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos para 2 Pantallas DVI con Audio USB
SV431DVIDDU
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos para 2 Pantallas DVI con Audio USB

Comparta un mouse, un teclado, y pantallas/monitores provistos de dual DVI con cuatro ordenadores multimedia

$8,282.39 con IVA

Accesorios

Soporte de Producto

Preguntas frecuentes

Antes de comprar

"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes: 

Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).

Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.

DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.

Solución de problemas

Para que su ratón se desplace adecuadamente entre monitores, es necesario reorganizar sus monitores en Windows, a fin de que se ajusten a la ubicación física de los monitores en su escritorio. Para ello, lleve a cabo el siguiente procedimiento de acuerdo con su sistema operativo:

Windows 10 y Windows 8

  1. Pulse la tecla Windows, más la tecla X de su teclado y seleccione Panel de control.
  2. Haga clic en Apariencia y personalización, luego haga clic en Pantalla.
  3. Haga clic en Resolución Ajustar resolución, opciones situadas en la columna izquierda, para ver un diagrama de los monitores con sus respectivos iconos de número.
  4. Haga clic en el botón Identificar, para que se muestren los números de cada monitor conectado, a fin de saber cómo el sistema operativo les ha asignado su posición.
  5. Haga clic en los iconos de monitor y arrástrelos para situarlos en la posición que mejor se ajuste a la configuración física de sus monitores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana.

Windows 7 y Windows Vista

  1. Haga clic en el botón Iniciar y seleccione Panel de control.
  2. Haga clic en Apariencia y personalización, luego en Pantalla.
  3. Haga clic en Resolución Ajustar resolución, opciones situadas en la columna izquierda, para ver un diagrama de sus monitores con iconos de número.
  4. Haga clic en el botón Identificar, para que se muestren los números de cada monitor conectado, a fin de saber cómo el sistema operativo les ha asignado su posición.
  5. Haga clic en los iconos de monitor y arrástrelos para situarlos en la posición que mejor se ajuste a la configuración física de sus monitores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana.

Windows XP

  1. Haga clic en el botón Iniciar y seleccione Panel de control.
  2. Haga doble clic en Pantalla.
  3. Haga clic en la pestaña Configuración para ver un diagrama de sus monitores con iconos de número.
  4. Haga clic en el botón Identificar, para que se muestren los números de cada monitor conectado, a fin de saber cómo el sistema operativo les ha asignado su posición.
  5. Haga clic en los iconos de monitor y arrástrelos para situarlos en la posición que mejor se ajuste a la configuración física de sus monitores.
  6. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar la ventana.

Para duplicar la imagen de su monitor principal, en lugar de extender el escritorio, consulte la siguiente página de pregunta frecuente: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors