StarTech.com

Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio

Extienda video DVI-D (o HDMI®), USB, audio y señales de puerto serial hasta 2km a través de fibra

ID del Producto: SV565FXDUSA

  • Soporta una distancia máxima de 2000m (6562 pies)
  • Compatible con estándares DVI-D y HDMI por DDWG
  • Extiende múltiples señales: teclado y ratón USB, serial RS232, video digital (DVI/HDMI), y audio
Ver otros
  • Soporta resolución de alta definición hasta 1920 x 1200 (y HD 1080p)
  • Cable de fibra multimodo 30m (98 pies)
  • Completamente libre de interferencia electromagnética (EMI)
  • La transmisión de video digital asegura pérdida de señal cero y 100% de calidad de imagen en el destino final, incluso a través de grandes distancias
  • El soporte de montaje en rack (se vende por separado) permite instalar los extensores en un rack de 19 pulgadas
  • Control mediante teclas de acceso rápido y botones
  • Compatible con HDCP
  • Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
$49,465.87 MXN con IVA

General

El Extensor de Consola KVM USB DVI c/ Serial y Audio a través de Fibra MM (2km), SV565FXDUSA permite controlar un servidor, uno o múltiples ordenadores (conectados al Conmutador KVM) a través de un enlace de fibra multimodo, a distancias de hasta 2000m (6562 pies). Al transmitir video DVI digital (o HDMI con un adaptador DVI a HDMI) a través de un enlace de fibra óptica multimodo no hay pérdida de calidad de señal, por lo que el video es tan nítido y vívido como si el monitor estuviera conectado directamente a la PC. Para una mayor conveniencia, el Extensor de Consola/KVM soporta conexiones con ordenadores equipados con USB, y es compatible con cualquier marca de Conmutador KVM USB. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Máxima conectividad con tan sólo extender todas las conexiones en una unidad (conexiones DVI o HDMI HD 1080p, Teclado y Ratón USB, Serial, y Audio)
  • Máxima longitud de extensión de consola con un 100% de calidad de imagen a través de fibra multimodo digital (2km / 6562 pie) sin retraso ni deterioro de video
  • Las transmisiones perfectamente seguras a través de cables de fibra digital hacen de este Extensor de Consola KVM la solución ideal para cualquier situación donde la integridad de los datos es de vital importancia

Aplicaciones

Control remoto seguro de servidores protegidos físicamente localizados en lugares inaccesibles

Ideal para controlar/monitorear una PC remota desde un entorno adverso (fábrica, depósito, etc.)

La edición de video, CGI y otras actividades de uso intensivo del CPU se pueden realizar en un servidor remoto tipo blade de alta gama desde un escritorio con periféricos solamente

Permite ampliar y controlar grandes pantallas de señalización digital o kioscos con calidad de definición digital de 1080p+

Permite acceso remoto y local a un rack de servidores sin sacrificar por ello el espacio de trabajo ni el control

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Control IP KVM No
Distancia Máxima de Transferencia 2 km (1.2 mi)
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
2 - DVI-I (29 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - Dúplex de fibra óptica SC Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador Local
1 - Indicador Remoto
1 - Indicadores de Estado (Verde - Encendido, Azul - Encendido y Conectado)
2 - Indicadores de Comunicación Serie (estado RX/TX)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.5A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [44 mm]
Ancho del Producto 8.7 in [220 mm]
Color Negro
Peso del Producto 36.4 oz [1030 g]
Profundidad del Producto 5.3 in [135 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 12.8 lb [5.8 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Unidad Local del Extensor
1 - Unidad Remota del Extensor
4 - Soportes de montaje en estante
1 - Cable de Fibra MM 30m (98 pies)
2 - Conjuntos de cable DVI USB y de Audio
1 - Topes de goma
2 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
1 - Manual

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Video VGA
SV565UTPUL
Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (300m) con USB - Video VGA

Controle un servidor o un KVM hasta a 300m de distancia

$10,056.03 con IVA
Extensor de Consola KVM USB por Cable Ethernet Cat5 UTP RJ45 - 150m
SV565UTPU
Extensor de Consola KVM USB por Cable Ethernet Cat5 UTP RJ45 - 150m

Opere un KVM USB & VGA o un PC hasta una distancia de 150m como si lo tuviera al frente

$6,011.11 con IVA
Extensor de consola KVM PS/2 USB por cable Cat5 - 150m
SV565UTP
Extensor de consola KVM PS/2 USB por cable Cat5 - 150m

Opere un KVM USB o PS/2 y VGA o una computadora situada a una distancia de 150 metros como si estuviera en frente suyo

$5,144.59 con IVA

Accesorios