Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Consola para Gabinete Rack con KVM VGA y Pantalla de 19 Pulgadas - 1U

ID del Producto: RKCONS1901

Producto Futuro

Controle su servidor o conmutador KVM desde una consola central para rack

Características
  • Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack

  • Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack

  • La pantalla grande de 19" (48cm) le permite ejecutar varias aplicaciones a la vez

Más Características . . .
  • Integración intuitiva del sistema, con compatibilidad directa para un solo servidor o un conmutador KVM

  • Teclado y panel táctil integrados

  • Resoluciones de hasta 1280x1024

Disponible en
$22,608.39 MXN con IVA

ID: RKCONS1901

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Esta consola KVM para montaje en rack ofrece control total de teclado, monitor y ratón, para un solo servidor o varios servidores, conectados a través de un conmutador KVM separado (se adquiere por separado). La consola de 19" (48cm) se instala en un espacio de rack de 1U, solución eficiente en cuanto a espacio para el control total de la consola.

Maximice su presupuesto informático y reduzca al mínimo las molestias

Esta consola KVM ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores a bajo costo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024. 

Aproveche al máximo su espacio de pantalla

Esta versátil consola LCD tiene una pantalla de 19" (48cm). El mayor espacio de pantalla le permite ejecutar varias aplicaciones en una misma pantalla, lo cual a su vez aumenta su productividad.

Monitorización sin estorbo de cables

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar uno o varios servidores conectados a través de un conmutador KVM. La consola VGA para montaje en rack incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

Fácil integración en el sistema

Esta consola para rack incluye un módulo KVM con un puerto, lo cual permite su conexión directamente a un servidor. El módulo ofrece la flexibilidad necesaria para integrar fácilmente su infraestructura de servidores existente. 

El modelo RKCONS1901 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
  • Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
  • Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura U 1U
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack
Plataformas Admitidas USB
Sistema de Bloqueo No
Sistema En Cascada
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tamaño de Pantalla 19in
Tipo de Panel Pantalla LCD TFT de matriz activa
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Brillo 250 cd/m²
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
MTBF 50.000 horas
Profundidad de Color Colores de 8 bits, 16,7 M
Relación de Contraste 1000:1
Resolución Analógica Máxima 1280 x 1024
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Soporta Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Conector(es)
Interfaz(ces) de Consola 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input
Indicadores
Indicadores LED 1 - indicador LED de encendido / estado
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 17W
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10% a 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.7 in [43 mm]
Ancho del Producto 19 in [48.3 cm]
Longitud del Producto 21 in [53.3 cm]
Peso del Producto 27 lb [12.2 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 30.7 in [78 cm]
Profundidad Mínima de Montaje 19.7 in [50 cm]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 35.4 lb [16 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Consola KVM
1 - Cable KVM
8 - Tuercas Jaula M5
8 - Tornillos M5
4 - cables de alimentación por región (NA/JP, RU, UE, AU)
12 - carriles de montaje (longitud variable)
1 - Guía rápida de inicio
Certificaciones
Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB
RACKCOND17HD

Consola 1U con Pantalla LCD de 17 Pulgadas HD de Montaje en Rack con Lector de Huellas Digitales y Concentrador Hub USB

Control de equipo de servidor desde una consola KVM de alta definición total, con práctico diseño de doble riel deslizante

$30,030.07 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1701

Consola de 1U y Pantalla de 17" con USB y PS/2 para Rack

Control centralizado de servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD USB PS/2 de 1U para rack

$22,633.91 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1708

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 8 Puertos

Controle hasta 8 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$29,980.19 con IVA

Consola de 1U y Pantalla de 17
RACKCONS1716

Consola de 1U y Pantalla de 17" para Rack con KVM de 16 Puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$35,332.43 con IVA

Consola 1U LCD de 19
RACKCONS1916

Consola 1U LCD de 19" para Rack con KVM multi-plataforma de 16 puertos

Controle hasta 16 servidores o conmutadores KVM con esta consola LCD de montaje en rack de 1U

$40,495.59 con IVA

Consolas KVM de montaje en rack (1)

Módulo switch conmutador KVM de 8 puertos USB PS/2 para Consolas Rack
CAB831HD

Módulo switch conmutador KVM de 8 puertos USB PS/2 para Consolas Rack

Mejore o reemplace el módulo KVM de su consola LCD de StarTech.com y controle ocho ordenadores equipados con USB o PS/2, o utilícelo con un teclado y un ratón PS/2 independiente, y con una pantalla VGA

$8,375.19 con IVA

Conmutadores KVM (1)

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante
SV831DUSBU

Conmutador Switch KVM 8 Puertos de Video VGA HD15 USB 2.0 USB A - 1U Rack Estante

Controle hasta 8 ordenadores equipados con puertos VGA y USB desde un único teclado, ratón y monitor

$9,710.35 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.