Ons uitgebreide assortiment USB-videoadapters biedt voordelige oplossingen om via de eenvoud en het gemak van een USB-aansluiting tweevoudige of meervoudige beeldschermcapaciteit aan een computer toe te voegen.
1 tot 10 van totaal 22 resultaten
Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding
Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing
Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding
Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding
Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor uitbreiding
Sluit een VGA-beeldscherm aan voor een USB desktopuitbreidingsoplossing met meerdere monitors
Sluit twee extra 4K 60 Hz schermen aan op uw mac of pc via één USB 3.0 poort
Sluit een extra DisplayPort-scherm aan op uw pc met USB 3.0 technologie die geschikt is voor het afspelen in 4K
Gebruik deze USB 3.0 naar DisplayPort videoadapter om een 4K scherm aan uw computer toe te voegen
Sluit een met DVI uitgerust scherm aan via USB 3.0, zonder de USB 3.0 poort te verliezen