Template:
Banner Image V2 Block

DE KEUZE VAN DE IT PRO

USB4: De Standaard voor Driverless Enterprise Docking


Profiteer van de nieuwste connectiviteitsstandaard om implementaties in nieuwe en bestaande apparaatomgevingen eenvoudig te beheren via één enkele USB4-verbinding.



Template:
Image Block

NEXT-GEN IMPLEMENTATIES


Eén uniforme verbinding


USB4 connectiviteit biedt één consistente dockingstandaard voor M-series MacBooks, zakelijke Windows laptops en next-generation AI PC’s. IT professionals die device refreshes of gemengde omgevingen beheren, kunnen standaardiseren op één oplossing voor dual 4K displayconnectiviteit, inclusief MacBooks. Geen drivers, geen complexiteit, enkel betrouwbare implementaties.

208N-USB4-DOCK
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Driverless


Driverless by 
default

Uw connectiviteit is niet afhankelijk van workarounds om de productiviteit van teams te behouden. USB4-dockingstations bieden gegarandeerde driverloze verbindingen voor Mac-, Windows- en Linux-devices.

Performance you expect


De prestaties die u van StarTech verwacht

Elk USB4-product wordt getest in ons Innovation Lab voordat het uw omgeving bereikt. Meer dan 100 monitoren en alle belangrijke laptopmerken worden gevalideerd om betrouwbare prestaties en brede compatibiliteit te garanderen.

Fewer tickets


Minder tickets, 
snellere uitrol

Met USB-IF-certificering op verschillende producten, duidelijke kabelmarkeringen en professionele documentatie besparen StarTech USB4-accessoires tijd en zorgen ze voor soepele implementaties, zodat u zich kunt focussen op wat het belangrijkst is.

Template:
Image Block
Innovation lab

INNOVATIIE BIJ STARTECH


Testing van wereldklasse 
voor optimale prestaties


Om de betrouwbaarheid uw USB4 apparaten te maximaliseren, ondergaan StarTech producten uitgebreide interne tests op prestaties, signaalintegriteit en quality assurance in ons Noord-Amerikaanse lab. Daarnaast voeren we validaties door derden uit om gecertificeerde prestaties te garanderen die voldoen aan de eisen van high-performance en next-generation toepassingen.

Template:
Image Block

ENTERPRISE ROLLOUTS


Standaardiseer en implementeer met vertrouwen


Met professionele documentatie, 24/5 live support en wereldwijde beschikbaarheid besparen StarTech USB4 accessoires tijd en zorgen ze voor soepele implementaties wereldwijd, zodat u zich kunt focussen op wat het belangrijkst is.

Deploy with confidence
Template:
Text Block

Ellard Teeple

StarTech benadert USB4 niet alleen als een nieuwe dockspecificatie, maar als een kans voor partners om hun werkomgevingen te verbeteren en dagelijkse workflows te vereenvoudigen.

Ellard Teeple - Technisch directeur

Template:
Text Block

AANBEVOLEN RESOURCES


Expert USB4 resources

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Leadership Guide

USB4 Leadership Guide

Ontdek in deze guide van CTO Ellard Teeple welke impact USB4 kan hebben op uw IT-omgeving.

USB4 Product Grid

USB4 Product Grid

Vind eenvoudig de juiste USB4-accessoires om uw devices uit te breiden en prestaties te optimaliseren.

Template:
Text Block

WAT U MOET WETEN


Veelgestelde Vragen

Template:
Accordion Block

Wat is USB4 en waarin verschilt het van eerdere USB-standaarden?

USB4 is de nieuwste USB standaard die gebruikmaakt van USB-C connectors en tot 80Gbps bidirectionele bandbreedte levert. De standaard ondersteunt meerdere protocollen tegelijk en is ontworpen om oudere standaarden te vervangen, terwijl compatibiliteit met USB-C-, USB 3.x- en USB 2.0-devices behouden blijft.

Hebben USB4 dockingstations drivers nodig om te werken?

Onze nieuwste 208UE USB4-dockingstations werken via native ondersteuning in Windows, macOS en Linux. Daardoor is geen driverinstallatie nodig, wat de implementatie vereenvoudigt en compatibiliteitsproblemen bij OS-updates helpt voorkomen.

Werkt een StarTech USB4 dock met zowel Mac als Windows laptops?

Ja, ons 208UE USB4 dockingstation is ontworpen voor platformonafhankelijke compatibiliteit en werkt native met alle M3, M4, M5, M1/M2 Pro en M1/M2 Max MacBooks en moderne Windows-laptops. Organisaties kunnen daardoor één dockingoplossing gebruiken binnen gemengde deviceomgevingen.

Kan USB4 meerdere schermen ondersteunen zonder extra software?

Met de Hoover Ridge-chipset ondersteunt ons nieuwste USB4-dockingstation twee beeldschermen via native video-uitvoer, zonder afhankelijk te zijn van softwaregebaseerde oplossingen. Dit zorgt voor consistente prestaties en voorkomt problemen die afhankelijk zijn van drivers.

Hoe verhoudt USB4 zich tot Thunderbolt 4 op het gebied van prestaties en kosten?

USB4 levert vergelijkbare prestaties als Thunderbolt 4, inclusief tot 40Gbps bandbreedte en ondersteuning voor Dual 4K schermen, maar doorgaans tegen lagere kosten. Daarmee is het een praktische keuze voor organisaties die prestaties willen combineren met kostenefficiëntie.

Is USB4 compatibel met oudere devices en bestaande infrastructuur?

Ja, USB4 is achterwaarts compatibel met USB-C, USB 3.x en USB 2.0 devices. Daardoor ondersteunt het zowel nieuwe als bestaande hardware tijdens meerjarige refresh cycli.

Hoe vereenvoudigt USB4 IT-implementatie en support?

USB4 vereenvoudigt implementaties dankzij plug-and-play-functionaliteit zonder drivers, wat de installatiecomplexiteit en het aantal helpdesktickets vermindert. Door één dockingoplossing te standaardiseren over meerdere devices heen, worden ook procurement en doorlopende support efficiënter.

Template:
Text Block

Docking op organisatieniveau is complex. 
Wij maken het eenvoudig.

Template:
Image Block


Vertrouwd door meer dan 90% van de Fortune 500 bedrijven.

Customer logos Customer logos
Template:
Text Block

PRESTATIES DIE U VERWACHT


Aanbevolen USB4 producten

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Template:
Text Block

Klaar om uw overstap naar USB4 te plannen?


Onze connectiviteitsexperts staan klaar om u te helpen. Samen identificeren we de beste mogelijkheden om uw IT-omgeving te vereenvoudigen en efficiënter te beheren.



Customer Success


 

Wacht...
Back to top