StarTech.com

2-poorts VGA video splitter - USB gevoed

Compacte USB-gevoede VGA-splitter waarmee u een videobron kunt verdelen naar twee afzonderlijke beeldschermen

Productcode: ST122LE

  • Ondersteuning voor resoluties tot 2048 x 1536 bij 60 Hz
  • Gevoed via USB
  • Onze meest compacte VGA-splitter
Bekijk meer
  • 300 MHz videobandbreedte
  • Geïntegreerde signaalversterker vergroot uw verbindingsbereik tot 60 meter
  • Ondersteunt DDC, DDC2, DDC2B (voor videouitgang 1)
39,99 € EUR exc BTW
48,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden DDC, DDC2, DDC2B, op video-uitgang 1
Poorten 2
Prestaties
Bandbreedte 300MHz
Maximale analoge resoluties 2048x1536
Maximale kabellengte 61 m [199.9 ft]
MTBF 40,000 Hours
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 0.5A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 0% - 95%
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Kleur Zwart
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 235 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Video Splitter
1 - USB-naar-DC-voedingsadapter
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires