StarTech.com

430 watt ATX12V 2.3 80 Plus-computervoeding met actieve PFC

Bouw of upgrade een computersysteem met een energiezuinige en betrouwbare 430 watt ATX-voeding

Productcode: ATX2PW430WH

  • 80 Plus gecertificeerd
  • Active Power Factor Correction (A-PFC)
  • Ondersteunt Intel- en AMD-systemen
Bekijk meer
  • Voldoet aan ATX 12V rev: 2.3
  • Voldoet aan Intel EPS 12V rev: 2.8/2.92
  • Grote 12 cm ventilator
  • Beveiligingen tegen: kortsluiting (SCP), overspanning (OVP), overstroom (OCP), te hoge voeding (OPP)
  • 110~240V AC automatisch omschakeling
89,99 € EUR exc BTW
108,89 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

De ATX2PW430WH 430 watt 80 Plus®-voeding is een energiezuinige vervangende of upgradevoeding voor uw desktop-pc. Met een efficiency van 80% bij een belasting tussen 20% en 100% is de 80 Plus-voeding een belangrijke verbetering ten opzichte van voedingen met standaard efficiency, waardoor het energieverbruik en de exploitatiekosten worden verlaagd. 

Deze veelzijdige voeding ondersteunt op AMD of Intel CPU gebaseerde servers en werkstations met een gecombineerde 20/24-polige moederbordverbinding en een 8-polige EPS-connector.

De ATX2PW430WH wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Verlaag de exploitatiekosten en het energieverbruik met de 80 Plus gecertificeerde voeding
  • Universele compatibiliteit met ondersteuning van EPS- en ATX Intel/AMD-moederborden

Toepassingen

Vervanging van een oudere, minder betrouwbare voeding

Upgrade of bouw een energiezuinige pc met een efficiëntere, 80 Plus gecertificeerde voeding

Upgraden van bestaande systemen om te kunnen voldoen aan nieuwe systeemeisen voor SATA en PCI-E

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Correctie vermogensfactor Actief
Efficiëntiegraad 115V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt

230V:
80% @ 20% - 86 Watt
80% @ 50% - 215 Watt
80% @ 100% - 430 Watt
Uitgangsvermogen 430W
Connector(en)
Uitgangsconnectoren 1 - ATX 12 V EPS gesplitste voeding (4+4-polig)
1 - ATX 12 V P4 voeding (4-polig, v 2.x)
1 - ATX AUX voeding (6-polig, v 1.x)
1 - ATX gesplitste voeding (20+4-polig, v 2.x)
1 - PCI Express voeding (8-polig, v 2.x)
3 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
4 - SATA voeding (15-polig)
Voeding
Current +3,3V (A) 20A
Current +5,0V (A) 20 A
Current -12,0V (A) 0.5A
Frequentie ingangsspanning 50 ~ 60 Hz
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Max. inschakelstroom 60A @ 110VAC / 120A @ 220VAC
Stroom +12,0V1 (A) 37 A
Stroom +12,0V2 (A) 37 A
Stroom +12,0V3 (A) 37 A
Stroom +12,0V4 (A) 37 A
Stroom +5,0Vsb (A) 2.5A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 150 mm [5.9 in]
Gewicht product 1726 g [60.9 oz]
Hoogte product 86 mm [3.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 140 mm [5.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 2410 g [85.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 430 watt voeding
1 - Installatie-instructies

Certificaties

Verwante producten

500 watt ATX12V 2.3 80 Plus-computervoeding met actieve PFC
ATX2PW500WH
500 watt ATX12V 2.3 80 Plus-computervoeding met actieve PFC

Bouw of upgrade een computersysteem met een energiezuinige en betrouwbare 500 watt ATX-voeding

112,99 € exc BTW
136,72 € inc BTW
450 watt ATX12V 2.3 80 Plus Gold computervoeding met actieve PFC
ATX2PW450GO
450 watt ATX12V 2.3 80 Plus Gold computervoeding met actieve PFC

Bouw of upgrade een computersysteem met een energiezuinige en betrouwbare 450 watt Gold ATX-voeding

81,99 € exc BTW
99,21 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

There are a few factors to look at when deciding on an appropriate power supply for your computer. These will be outlined below.

Form factor

StarTech.com offers ATX form factor power supplies.  This form factor is suitable for regular desktop computers.  These will not fit in smaller desktop computer cases that require mini or micro ATX form factors, such as slim line computers.  It is important to verify if your computer case and motherboard use the ATX form factor. Refer to the information provided by the manufacturer to confirm which standard you require

Power output

The power supply that you choose should be able to output enough power for all of your components, even under a very high load. The power output of power supplies can range from 200 to 1800 watts (for very high end products), but the most common power supply outputs are 300 to 500 watts. It is recommended to replace a power supply with one that can output at least the same amount of power.

Available connections

It is important to verify that the power supply has enough connections, and the appropriate type of connections for all of the components in your system. It is recommended you at least check for the most common types of connections, listed below:

  • ATX Split Power (20+4 pin) Male
  • ATX 12V P4 Power (4 pin) Male
  • LP4 (4 pin, Molex Large Drive Power)
  • SP4 (4 pin, Small Drive Power)
  • SATA Power (15 pin)

Your video card may also require one or two PCI Express Power 6 or 8 pin connectors.  Check your computer to see which connections, and how many of each you need.

StarTech.com lists which connections a power supply provides on each product page under the Technical Specifications tab.