StarTech.com

IDE naar SATA harde schijf of optische schijfadapter - 40-polige PATA naar 2,5 inch SATA HDD/SSD/ODD-converter

Sluit uw SATA harde schijf of Blu-ray-/dvd-/cd-rom-schijf aan op een IDE-moederbord

Productcode: IDE2SAT2

  • Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/ATA-moederbord of controllerkaart
  • Complete hardware-oplossing; geen software nodig
  • Ondersteuning voor 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
Bekijk meer
  • Voldoet aan de SATA 1.0-specificaties
  • Ondersteunt SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps) schijven
  • Voldoet aan de Ultra ATA 133-specificaties
  • Ondersteunt 2,5", 3,5" en 5,25" SATA-schijven
  • Ondersteunt ODD (Optical Disk Drive), inclusief Blu-ray-, dvd- en cd-rom-schijven
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 1
Chipsetcode Marvell - 88SA8052
Interface IDE
Schijfgrootte 2.5in & 3.5in
Schijftype SATA
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 133MB/sec
RAID Nee
Connector(en)
Type connector(en) 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)
1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
1 - SP4 (4-polig, Small Drive Power)
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten IDE-controller en ATA-kabel (niet meegeleverd).
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Vochtigheid 15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Gewicht product 29 g [1 oz]
Hoogte product 2.3 cm [0.9 in]
Lengte product 75.5 mm [3 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 89 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - IDE naar SATA Adapter
1 - Voedingskabel van LP4 Molex naar SP4
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD
USB2SATAIDE
USB 2.0 naar SATA/IDE comboadapter voor 2,5/3,5 inch SSD/HDD

Sluit snel en gemakkelijk SATA en/of IDE harde schijven aan via USB 2.0

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
IDE naar SATA Adapter
PATA2SATA2
IDE naar SATA Adapter

Sluit 2 SATA-harde schijven aan op een IDE/ATA-moederbord of -kaart

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter
IDE2SAT25
40-pins Vrouwelijke IDE naar SATA Adapter

Sluit een SATA-apparaat aan op een IDE/PATA-moederbord of -kaart

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
USB 3.0 naar SATA of IDE harde schijf adapter / converter
USB3SSATAIDE
USB 3.0 naar SATA of IDE harde schijf adapter / converter

Sluit een 2,5 inch / 3,5 inch SATA of IDE harde schijf aan via een USB 3.0 poort

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter
PATA2SATA3
Bi-Directionele SATA IDE Adapter Converter

Bi-directionele adapter zet IDE om naar SATA of SATA naar IDE

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

Accessoires