StarTech.com

1:2 standalone USB duplicator en -wisser voor Flash drives

USB kloner | 1.5GB per minuut | USB 2.0 | TAA conform

Productcode: USBDUP12

  • Dupliceer of wis tegelijkertijd twee USB schijven zonder aansluiting op een computer, met deze standalone USB duplicator
  • Verwijder en vervang een schijf, terwijl de andere schijf doorgaat met kopiëren, met asynchrone duplicatie
  • Voer een systeem-en-bestand-duplicatie of een volledige schijfduplicatie uit met deze USB cloner
Bekijk meer
  • Wis USB schijven met vertrouwen met wismodi die voldoen aan NIST en DoD normen
  • Houd de status van taken op het LCD-scherm in de gaten zodat alles gegarandeerd goed verloopt
167,99 € EUR exc BTW
203,27 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal stations 3
Buffergrootte 64 MB
Bus type USB 2.0
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype USB-flashdrive
Prestaties
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
MTBF 176,549 hours
Wismodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Connector(en)
Schijfaansluitingen 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voor duplicatie dient de doelschijf een capaciteit te hebben die gelijk is aan of groter is dan de bronschijf.
Deze duplicator heeft 64 MB niet-vluchtig flashgeheugen voor de opslag van firmware- en chipsetprocedures en 64 MB vluchtig DDR3 geheugen voor programmatoegangsdata
Indicatoren
LED-indicatoren 3 - Groen (actief/succesvol kopiëren)
3 - Rood (fout)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype H
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13 cm [5.1 in]
Gewicht product 190 g [6.7 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 77 mm [3 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 550 g [19.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Duplicator
1 - universele voedingsadapter
3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
1 - handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Accessoires