StarTech.com

Dual-bay 2.5” SATA SSD / HDD mobiel rack voor 3.5” Bay - trayless backplane - RAID

Voor het gemakkelijk aansluiten en hotswappen van twee 2,5 inch SATA harde schijven of SSD's met één 3,5 inch front bay

Productcode: HSB225S3R

  • SATA III (6 Gbps) drive interface, compatibel met SATA I, II en III
  • Verhoog uw schijfcapaciteit, prestatie of dataredundantie, met meerdere RAID-modi: RAID 0, RAID 1, spanning
  • Ondersteunt tot twee 2,5 inch SATA SSD's/HDD's
Bekijk meer
  • Bay met frontmontage voor installatie in elke standaard 3,5 inch front bay
  • Trayless design, met hot-swappable bays, maakt het eenvoudig om schijven in het mobile rack te plaatsen en eruit te verwijderen
  • Goed gebouwde, duurzame aluminium constructie
  • LED's voor voeding en activiteit, zodat u uw harde schijven gemakkelijk kunt monitoren
  • 50.000 insertion rating
  • Enkele SATA data- en voedingsaansluiting
96,99 € EUR exc BTW
117,36 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal 2,5 inch bays 2
Aantal stations 2
Chipsetcode ASMedia - ASM1092R
Interface SATA
Ondersteunde schijfhoogte(n) 5mm
7mm
9.5mm
Schijfgrootte 2.5in
Schijfinstallatie Verwijderbaar
Schijftype SATA
Ventilator(en) Nee
Vergrendeling Nee
Prestaties
Aantal plaatsingen 50.000
Hot-swappable Ja
Ondersteunde RAID-niveaus RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
BIG (span of lineair)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Port-multiplier Ja
RAID Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
TRIM Support Ja
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Hostaansluitingen 1 - Molex (4-polig, PWM)
1 - 7 pin SATA Data Receptacle
Schijfaansluitingen 1 - 22 pin SATA Data + Power (7 + 15 pin) Receptacle
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Koppeling/activiteit/storing
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20⁰C to 55⁰C (-4°F to 131°F)
Vochtigheid 5% ~ 65%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.1 cm [4 in]
Gewicht product 220 g [7.8 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14 cm [5.5 in]
Max. schijfhoogte 9.5 mm [0.4 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19.8 cm [7.8 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 345 g [12.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Mobiel hotswap frame
1 - SATA-datakabel
1 - SATA naar LP4 adapter
1 - Installatie schroevenset
1 - verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane
HSB220SAT25B
2-Bay 2,5 inch Hot-Swappable SATA Mobile Rack Backplane

Eenvoudige verwijdering en plaatsing van twee 2,5 inch SATA harde schijven in enkele 3,5 inch bay (zonder lade)

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
Hot-swap harde schijf bay voor 2.5
S251BU31REM
Hot-swap harde schijf bay voor 2.5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 (10Gbps) behuizing

Gebruik de bay aan voorzijde van uw desktopcomputer of server als een hot-swap drive bay

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
1-bay backplane voor 2,5 inch SAS- of SATA-schijf
SATSASBP125
1-bay backplane voor 2,5 inch SAS- of SATA-schijf

Voor het gemakkelijk aansluiten en hot-swappen van een SSD of HDD vanaf een 3,5 inch bay

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
4-bay mobile rack backplane voor 2,5 inch SATA-/SAS-schijven
SATSASBP425
4-bay mobile rack backplane voor 2,5 inch SATA-/SAS-schijven

Eenvoudig hot-swappen door installatie van vier SSD's/HDD's in één 5,25 inch bay

118,99 € exc BTW
143,98 € inc BTW
5.25 naar 3.5 harde schijf hot swap bay voor 3.5
HSB1SATSASBA
5.25 naar 3.5 harde schijf hot swap bay voor 3.5" SATA/SAS schijven - zonder tray -aluminium

Hot-swap gemakkelijk uw schijven, met deze trayloze mobile backplane voor desktopcomputers of servers

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW
3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD
HSB3SATSASBA
3-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Voor het gemakkelijk aansluiten en hot swappen van drie 3,5 inch SATA/SAS harde schijven vanaf twee 5,25 inch bay

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW
4-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD
HSB4SATSASBA
4-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Voor het aansluiten en hotswappen van vier 3,5 inch SATA III of SAS II harde schijven aan uw computersysteem in drie 5,25 inch bays, met ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps

136,99 € exc BTW
165,76 € inc BTW
Dubbele 2.5
BRACKET225PT
Dubbele 2.5" SSD/HDD montagebeugel voor 3.5” schijfstation - toolfree installatie

Installeer twee 2,5 inch solid-state drives of harde schijven in één 3,5 inch bay in een desktopcomputer

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW
Dubbele 2,5 inch naar 3,5 inch HDD-steun voor SATA harde schijven - 2,5 inch naar 3,5 inch steun met 2 schijven voor montagebay
11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW
2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm
25SAT35HDD
2,5 naar 3,5 inch aluminium SATA-harde-schijfadapterbehuizing met SSD / HDD-hoogte van max. 12,5 mm

Verander een 2,5 inch SATA HDD/SDD in een 3,5 inch SATA-drive

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
Dual-Bay 2.5” naar 3.5” SATA harde schijf adapter behuizing met RAID
35SAT225S3R
Dual-Bay 2.5” naar 3.5” SATA harde schijf adapter behuizing met RAID

Installeer twee 2,5 inch SATA-schijven in een 3,5 inch drive bay en verhoog de prestatie of krijg dataredundantie met RAID

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter
25SAT22MSAT
Dubbele mSATA SSD naar 2,5 inch SATA RAID adapter / converter

Bouw een RAID array met twee mSATA SSD's die in één 2,5 inch SATA bay kunnen worden geïnstalleerd

63,99 € exc BTW
77,43 € inc BTW
Dubbele M.2 NGFF SATA adapter met RAID
25S22M2NGFFR
Dubbele M.2 NGFF SATA adapter met RAID

Installeer twee M.2 SSD's in een 2,5 inch bay om een krachtige opslag met configureerbare RAID te maken

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
Dubbel sleufs M.2 schijf naar SATA adapter voor 2.5
S322M225R
Dubbel sleufs M.2 schijf naar SATA adapter voor 2.5" drive bay - RAID

Creëer een krachtige opslag met configureerbare RAID, door twee M.2 SATA SSD's in een 2,5 inch SATA-interface te installeren

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

Accessoires