StarTech.com

USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter

Voeg AC-connectiviteit met dubbele bandbreedte toe aan een desktop of laptop via USB 2.0

Productcode: USB433WACDB

  • Compatibel met draadloos AC600 (433 + 150 Mbps)
  • Voldoet aan 802.11 a/b/g/n/ac standaards
  • USB 2.0 hostinterface
Bekijk meer
  • Ondersteunt dual-band 2,4 / 5 GHz (802.11ac is alleen 5 GHz)
  • 1 zender / 1 ontvanger (1x1:1) antenneconfiguratie
  • Ondersteunt WEP (64-128 bit), WPA en WPA2 draadloze beveiliging
  • WPS-hardwareknop
  • Ondersteunt WMM Quality of Service
  • Compacte uitvoering
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Antenneconfiguratie 1x1:1 (TxR:S)
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Realtek - RTL8811AU
Industriestandaarden IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Interface Draadloos
Prestaties
Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Frequentiebereik 2.4000~2.4835GHz
5.150~5.825GHz
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 433 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)
Modulatie DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB-poort
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Koppeling/Activiteit
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Gewicht product 0 g [0 oz]
Hoogte product 0.7 cm [0.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 35 mm [1.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 95 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB draadloze netwerkadapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.14

Certificaties

Verwante producten

USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter
USB433WACDB
USB 2.0 AC600 mini-dubbelband draadloze-AC netwerkadapter - 1T1R 802.11ac wifi-adapter

Voeg AC-connectiviteit met dubbele bandbreedte toe aan een desktop of laptop via USB 2.0

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit
USB150WN1X1W
USB 150 Mbps Mini draadloze netwerkadapter - 802.11n/g 1T1R USB wifi-adapter - wit

Voeg high-speed draadloze N-connectiviteit via USB toe aan een desktop- of laptopsysteem

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
USB 150Mbit/s Mini Draadloze Netwerkkaart - 802.11n/g 1T1R

Voeg draadloze connectiviteit met hoge snelheid toe aan een pc of laptop via USB

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW