StarTech.com

10/100 VDSL2 Ethernet extender - LAN netwerk verlenger tot 1km

Breid uw 10/100 Mbit/s netwerk uit tot op een kilometer via ethernet of RJ11-telefoonlijnen

Productcode: 110VDSLEXTEU

  • Transparant voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
  • Selecteerbare CPE- en CO-functie via DIP-switch
  • Ondersteunt flow-control voor Fast Ethernet (Pause Frame of Back Pressure)
Bekijk meer
  • Biedt u de mogelijkheid een vaste signaal-ruisverhouding (9 dB) of gewenste overdrachtsnelheid te selecteren
  • Lichtgewicht en uiterst compact ontwerp
  • Ondersteunt symmetrische en asymmetrische transmissie
478,99 € EUR exc BTW
579,58 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3/802.3u/802.3x 10/100 Base-T Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDI-X,
Ingebouwde overspanningsbeveiliging
VDSL2 ITU-T G.993.2, VDSL ITU-T G.993.1, and VDSL2/VDSL ITU-T G.997.1 compliant
Prestaties
Max. afstand 1 km (0.6 mi)
Maximale overdrachtsnelheid 0m - 100Mbit/s
300m - 75Mbit/s
1km - 10Mbit/s
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 2 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie U heeft de mogelijkheid om maximaal vier verschillende sets te gebruiken via een enkele Cat5e- of Cat6-kabel met afzonderlijke LAN(of VLAN)-verbindingen, of samengevoegd tot één trunk-verbinding voor extra snelheid/bandbreedte over lange afstanden (maximaal twee sets via standaard Cat5-kabel).
Indicatoren
LED-indicatoren 3 - LAN: ACT/LNK, 10/100 Mbit/s, Half/Full Duplex
3 - VDSL: Power aan/uit, CO/CPE, Idle/Trained/Link
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 230 AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 12
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 72 mm [2.8 in]
Gewicht product 90 g [3.2 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95 mm [3.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 13.7 cm [5.4 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 410 g [14.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Ethernet VDSL Verlenger
1 - Ethernet VDSL Ontvanger
2 - RJ-45 naar VDSL-kabel
2 - Voedingsadapter
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires