StarTech.com

8 poorts PoE+ Gigabit ethernet switch met 2 SFP connecties - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde

Voeg tot 10 verschillende GbE-apparaten toe aan uw netwerk, met 8 RJ45 (PoE+) en 2 glasvezelverbindingen, met intelligent Layer 2 management

Productcode: IES101GP2SFW

  • Breid uw netwerk uit met 8x RJ45 (PoE+) poorten + 2 glasvezel SFP-sleuven in één gigabit netwerk switch
  • PoE-vermogen tot 30 W per PoE-poort (200 W budget)
  • Robuust IP30 industrieel design met metalen behuizing en breder temperatuurbereik (-40 ° tot +75 °C)
Bekijk meer
  • Toegang aan voorzijde biedt gemakkelijke toegang tot poorten en indicatielampjes
  • Compact wandmontage- of DIN-railmontagedesign (met magnetische bevestigingen)
  • Layer 2 management voor verbeterde netwerkcontrole, efficiëntie en stabiliteit
  • Compatibel met 10/100/1000 Mbps netwerken
  • Dubbele voedingsingang (klemmenblok/gelijkstroomstekker)
  • IPv4 en IPv6 dual stack management
  • Ondersteunt IGMP en MLD
  • Ondersteuning voor linkaggregatie, VLAN-tagging, Spanning Tree Protocol, poortgebaseerde netwerktoegangscontrole
626,99 € EUR exc BTW
758,66 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1q VLAN Tagging, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1x Port-Based Network Access Control, IEEE802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
Interface RJ45 (gigabit Ethernet)
Glasvezel Ethernet
Poorten 10
Prestaties
Auto MDIX Ja
Buffergrootte 512 KB
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Flow-control IEEE 802.3x pause frame voor full-duplex, back pressure voor half-duplex
Full duplex ondersteuning Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 2 Gbps (full-duplex)
MTBF > 100.000 uur bij 25 °C
Ondersteunde protocollen IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Overspanningsbeveiliging 6kV ESD, 6kV EFT
Switching-architectuur Store-and-Forward
Connector(en)
Type connector(en) 8 - RJ-45 (PoE+) Vrouwelijk
2 - SFP-sleuf Vrouwelijk
1 - Aansluitblok (3 draden) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie 8 poorten ondersteunen IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) en IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
Ondersteunt PoE Powered Device alive check, geplande voedingsrecycling en time-based PoE schedule
PoE-vermogen tot 30 W per PoE+ poort (200 W budget) en afstandsbediening van PoE-voeding
Een voedingsadapter wordt niet bij deze switch meegeleverd
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
8 - PoE Actief (geel)
Koppeling/activiteit (groen)
2 - 100 Mbps koppeling/activiteit (geel)
1000 Mbps koppeling/activiteit (groen)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Aansluitblok
Ingangsspanning 48 ~ 56V DC
Ingangsstroom 1A minimum
Stekkertype M
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17.8 cm [7 in]
Gewicht product 618 g [21.8 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.4 cm [5.3 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.9 kg [2.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Netwerk switch
1 - klemmenblokconnector
4 - schroefankers
4 - Schroeven
4 - bevestigingspennen
4 - borgpennen
4 - Onderlegringen
4 - magneten
1 - DIN-rail
3 - DIN-railschroeven
8 - RJ45 stofkappen
2 - SFP stofkappen
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

8 poorts Gigabit ethernet switch met 2 open SFP sleuven
IES101G2SFPW
8 poorts Gigabit ethernet switch met 2 open SFP sleuven

Wandmonteerbare Ethernet switch | 10/100/1000Mbps | 8 RJ45 poorten | L2 management

482,99 € exc BTW
584,42 € inc BTW
8 poorts (4 PoE+) Gigabit ethernet switch - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde
IES81GPOEW
8 poorts (4 PoE+) Gigabit ethernet switch - managed - wandmonteerbaar met toegang voorzijde

Sluit tot 8 verschillende GbE-apparaten (4 PoE+) aan, gebruik makend van deze IP30 industriële ethernet switch met intelligent Layer 2 management

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW

Accessoires