StarTech.com

1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Multi-Mode SC Glasvezel PCI Express Netwerkkaart - 550m

Voeg een Gigabit multi-mode SC-glasvezelpoort toe aan uw systeem via PCI Express

Productcode: PEX1000MMSC

  • Maximale glasvezellengte van 550 m
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
  • Ondersteunt Wake-on-LAN en Remote Wake-up
Bekijk meer
  • Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 2.0
  • Ondersteunt tot 7KB jumbo-frame onder Windows® 7/Vista (4KB onder oudere besturingssystemen)
  • Microsoft NDIS5 (IP, TCP, UDP) checksum offload
  • Inclusief diagnostisch hulpprogramma
  • Voldoet aan RFC 1157 SNMP v1 voor beheer op afstand
  • 1000 Mbit/s full-duplex
  • Voldoet aan de IEEE 802.1Q, 802.1p specificaties
  • Eenvoudige plug-and-play installatie
207,99 € EUR exc BTW
251,67 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Realtek - RTL8168B
Industriestandaarden IEEE802.3z 1000Base-SX, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p, IEEE802.3ad
Interface Glasvezel Ethernet
Kaarttype Standaard
Poorten 1
Prestaties
Compatibele netwerken 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Golflengte 850nm
Maximale kabellengte 550 m [1804 ft]
Connector(en)
Externe poorten 1 - Glasvezel SC duplex Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Niet compatibel met 10/100
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - Verbinding en activiteit
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45° C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 83 mm [3.3 in]
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 10.9 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17.4 cm [6.9 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 50 mm [2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.7 kg [1.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express Gigabit Ethernet Netwerkkaart
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Windows® Server 2012, 2008 R2
Mac OS® 10.x (Tested up to 10.9)
Linux

Certificaties