StarTech.com

Dual-Monitor USB-C docking station met MST - 5x USB 3.0 poorten

Laptop Dock | voor Windows® | 60W PD | geen stuurprogramma nodig | Dual HDMI/DVI

Productcode: MST30C2HHPDU

  • Sluit eenvoudig twee schermen (HDMI of DVI) direct uit de doos aan, zonder schermstuurprogramma's te moeten installeren
  • Sluit uw USB apparaten aan met 5x USB 3.0 poorten - 1x USB-C en 4x USB-A (incl. 1x snelladen)
  • Voed en laad uw laptop met Power Delivery 2.0 (tot 60W)
Bekijk meer
  • Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
  • Inclusief twee HDMI naar DVI adapters voor veelzijdige externe schermopties
237,99 € EUR exc BTW
287,97 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
4K ondersteuning Ja
Bus type USB-C
Chipsetcode VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65983
Industriestandaarden USB Voedingsspecificatie Rev. 2.0
USB Batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
DisplayPort 1.2 met MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Ondersteunde schermen 2
Snellaadpoort(en) Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale digitale resoluties 1920 x 1200p bij 60 Hz (HDMI/DVI - twee schermen)
4096 x 2160p bij 24 Hz (HDMI - één scherm)
3840 x 2160p bij 30 Hz (HDMI - één scherm)
1920 x 1200p bij 60 Hz (DVI - één scherm)
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
PXE Ja
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 2 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) Vrouwelijk
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Zorg dat de stuurprogramma's, de firmware en besturingssysteem van uw laptop up-to-date zijn voordat u het docking station gebruikt.
Voor een configuratie met 2 schermen moet de Windows-laptop MST ondersteunen
Een voor 4K geschikt HDMI-scherm is vereist voor 4K-resoluties
De videoweergavemogelijkheden zijn afhankelijk van de videokaart en hardwarespecificaties van uw aangesloten laptop.
Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode en USB Power Delivery ondersteunt.
USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps
Niet alle Thunderbolt 3 USB-C poorten ondersteunen de volle functionaliteit van de Thunderbolt 3 standaard. Zorg dat de Thunderbolt 3 poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunt.
Dit docking station biedt tot 60W Power Delivery om uw laptop op te laden. Sommige laptops hebben specifieke oplaad vereisten zoals volledige 60W voor opladen. Indien uw laptop niet oplaadt, ontkoppel dan de randapparatuur die aan de USB-C poort van uw dock gekoppeld is (aan de achterkant van het dock) en de USB 3.0 (Type-A) oplaad poort (aan de voorkant van het dock) tijdens het opladen. Dit verzekert dat de volledige 60 W aan power beschikbaar is voor het opladen van uw laptop.
Systeem- en kabelvereisten Een op Windows gebaseerde laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige adapterfunctionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort USB Power Delivery specificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 2 A
Polariteit pin midden Positief
Power Delivery 60W
Stekkertype N
Uitgangsspanning 20V DC
Uitgangsstroom 5 A
Vermogensopname 100 W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 5%~95% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 259 g [9.1 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22 cm [8.7 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26.7 cm [10.5 in]
Package Width 15.7 cm [6.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.5 kg [3.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - docking station
1 - 1 m USB-C naar USB-C kabel
2 - HDMI naar DVI adapters
1 - universele voedingsadapter (VK, EU)
1 - verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certificaties

Verwante producten

USB-C Dual-Monitor docking station - MST - 4x USB 3.0 poorten
MST30C2DPPD
USB-C Dual-Monitor docking station - MST - 4x USB 3.0 poorten

Laptop Dock | Windows | 60W PD | Single 4K | HDMI kabel

215,99 € exc BTW
261,35 € inc BTW
USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart
DKT30CHPD
USB-C multiport adapter met 4K HDMI - 2x USB-A poorten - 60W PD - zwart

Mobiel docking station | Mac & Windows® | GbE | Thunderbolt™ 3 compatibel

121,99 € exc BTW
147,61 € inc BTW
USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI of VGA - GbE - USB 3.0
DKT30CHV
USB-C multiport adapter voor laptops - 4K HDMI of VGA - GbE - USB 3.0

Verander uw laptop in een compact werkstation waar u ook werkt of heen gaat, door toevoeging van video, gigabit Ethernet en een USB 3.0 poort via USB Type-C (5 Gbps)

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW

Accessoires