StarTech.com

2 m USB naar Parallel Printeradapter - M/M

Voeg een Centronics parallelle poort toe aan uw PC of laptop via USB

Productcode: ICUSB1284

  • High-speed bi-directionele parallelle poort die voldoet aan de IEEE1284-norm
  • Laag stroomverbruik daar het wordt gevoed via de USB-aansluiting
  • Gemakkelijk te installeren via plug-and-play
  • Geen IRQ vereist voor installatie
16,99 € EUR exc BTW
20,56 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode Prolific - PL2305
Interface Parallel
Poorten 1
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Centronics (36-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.15
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Vermogensopname 0.9W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Gewicht product 128 g [4.5 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 137 g [4.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-parallel-converterkabel

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 tot 10.15
Linux 2.6.x tot 4.11.x alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
3 m USB naar Parallel Printer Adapter - M/M

Voeg een Centronics parallelle poort toe aan uw pc of laptop via USB

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW
2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F
ICUSB1284D25
2 m USB naar DB25 Parallel Printer Adapterkabel - M/F

Voeg een DB25 parallelle poort toe aan uw PC of laptop via USB

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW

Accessoires