StarTech.com

1-poorts low-profile native PCI Express seriële kaart met 16950

Voeg 1 high speed seriële RS-232-poort toe aan een pc met een PCI Express-sleuf

Productcode: PEX1S952LP

  • Eén high-speed RS-232 seriële poort met dataoverdrachtssnelheden tot 460,8 Kbps
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • Wordt geleverd met low-profile/halfhoge steun, inclusief optionele standard-profile-steun
Bekijk meer
  • Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
  • High-performance éénkanaals Oxford 950 UART
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
62,99 € EUR exc BTW
76,22 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 130 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poort Seriële Kaart
1 - Standaard bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Accessoires