StarTech.com

2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot

Productcode: PEX2S952

  • Twee high-speed RS-232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
Bekijk meer
  • Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • High-performance twee-kanaals Oxford 950 UART
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
49,99 € EUR exc BTW
60,49 € EUR inc BTW

Overzicht

De PEX2S952 PCI Express seriële adapterkaart zet een PCI Express-slot om naar twee RS-232 (DB9) seriële aansluitingen.

De adapterkaart is voorzien van een native ontwerp met enkele chip, waarmee u de volledige capaciteit van PCI Express (PCI-E) benut voor een optimale snelheid en betrouwbaarheid en waarmee de belasting op de CPU met maar liefst 48% wordt verminderd ten opzichte van seriële kaarten met een conventionele bridge-chip.

De RS232 seriële adapterkaart is compatibel met een verscheidenheid aan besturingssystemen inclusief Windows® en Linux (Kernel 2.6.11 tot 4.11.x).

De kaart bevat bovendien een optionele half-height/low profile bracket waarmee de kaart kan worden geïnstalleerd in wat voor PCI Express-slot dan ook - dat maakt het zoveel gemakkelijker seriele poorten toe te voegen aan een computer met PCI Express, ongeacht de grootte van de computerbehuizing

Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s voor een optimale prestatie van seriële apparaten
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip biedt een hogere snelheid en een tot 48% lagere CPU-belasting
  • De meegeleverde standaard- en low profile-brackets zorgen voor een eenvoudige installatie in vrijwel elk systeem

Toepassingen

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.

Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kleur Groen
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 152 g [5.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort Seriële Kaart
2 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Accessoires