Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART
Voeg 1 parallelle poort en 2 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer via een PCI Express-uitbreidingsslot
Productcode: PEX2S5531P
- Twee high-speed RS232 seriële poorten met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
- Een EPP/ECP parallelle poort met overdrachtsnelheden tot 1,5 Mbit/s
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
- 128-byte FIFO per zender en ontvanger
- In te stellen op 5V, 12V en RI (niet gevoed).
- Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
- Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
- Automatische out-of-band flow control met CTS/RTS en DSR/DTR
- Automatische in-band flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
De PEX2S5531P 2S1P PCI Express combokaart zet een PCI Express-slot om naar twee RS232 (DB9) seriële poorten en een parallelle poort. De adapterkaart is voorzien van native PCI Express met enkele chip, waarmee de volledige capaciteit van PCI Express (PCI-E) wordt benut, de snelheid en betrouwbaarheid wordt verhoogd en de belasting op de CPU met maar liefst 48% wordt verminderd ten opzichte van seriële kaarten met een conventionele bridge-chip.
Deze 2-poort Seriële 1-poort Parallelle PCI Express-kaart is compatibel met een verscheidenheid aan besturingssystemen, waaronder Windows® 2000/XP/2003/Vista/Windows 7/Server 2008 R2 (32-bit en 64-bit), Linux Kernel 2.6.11 en hoger, en MAC OS 10.4, en beschikt tevens over een optionele low profile/half-height bracket, waarmee de kaart in vrijwel elke computer kan worden geïnstalleerd, ongeacht de vormfactor van de behuizing.
Dit product geldt als vervanging voor onze PEX2S5521P-kaart.
Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.
Toepassingen
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters
- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
- Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.
- Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.
StarTech.com Voordeel
- Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip voor een echt PCI-E prestatieniveau
- Inclusief standaard en low-profile/half-height brackets voor montage in elke systeembehuizing
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken met duidelijke stap-voor-stap instructies - bespaart u tijd en moeite
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
1618157
Tech Data - Netherlands
4428543
UPC Code
065030841764
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | PCI Express | |
Chipsetcode | ASIX - MCS9901CV-CC | |
Industriestandaarden | IEEE1284 | |
PCI Express basisspecificaties revisie 1.0a | ||
Interface | Parallel | |
Serieel | ||
Kaarttype | Standaard bracket (incl. low profile bracket) | |
Poorten | 2 | |
Poorttype | Geïntegreerd op kaart | |
Prestaties | ||
FIFO | 128 Bytes | |
Max. baudrate | 460,8 kbit/s | |
Maximale overdrachtsnelheid | RS232 - 460,8 kbit/s Parallel - 1,5 Mbit/s |
|
Ondersteunde protocollen | EPP, ECP, SPP, PS/2 | |
Seriële protocol | RS-232 | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk | |
2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk | ||
Interne poorten | 1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk | |
Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.4 tot 10.9 Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies |
|
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Vochtigheid | 5% - 85% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 12 cm [4.7 in] | |
Gewicht product | 112 g [4 oz] | |
Hoogte product | 2 cm [0.8 in] | |
Lengte product | 10.5 cm [4.1 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 31 mm [1.2 in] | |
Package Length | 17.4 cm [6.9 in] | |
Package Width | 14.5 cm [5.7 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 208 g [7.3 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2-poort PCI Express Seriële Kaart | |
1 - Parallelle poort (met bandkabel) | ||
3 - Low-profile brackets | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit







Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 tot 10.9
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Verwante producten
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART
Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot
1-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART
Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot
2S1P PCI Seriële Parallelle Combokaart met 16550 UART
Voeg een parallelle poort en twee RS-232 seriële poorten toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot
4-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16950 UART
Voeg vier high-speed RS232 seriële poorten toe aan uw pc via een low-profile PCI Express-uitbreidingsslot
Productondersteuning
Stuurprogramma's
-
[ASIX MosChip 99xx] PCIe Serial Card.zip
Windows 8 - 10: 3.18.1.0
Windows XP - 7: 3.12.1.0
Linux Version 3.1.0- Taal: Engels
Handleidingen
-
PEXxS553xx.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
PEX2S5531P_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
Serial cards derive power from the PCI or PCI Express slot on the motherboard. When you power serial devices from the serial card ports, the power provided by the slot may not be enough to power all of the devices and you should connect additional sources of power from the power supply. When you troubleshoot issues, you should connect an additional source of power.
Some signs that you are experiencing power-related issues include certain devices not working correctly, not all of the devices working at the same time, and certain devices not working at all.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Right-click Setup.exe.
- Click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Double-click Setup.exe.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
- Right-click PCI Serial Port, which will have a “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
- Click Update Driver.
- Click Browse my computer for driver software.
- Select the Let me pick from a list of device drivers on my computer option.
- On the Select your device’s type from the list below screen, click Show All Devices, and click Next.
Note: The Select your device’s type from the list below screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
- Select the Have Disk option.
- Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.
- Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
- The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Repeat steps 4 to 11 for each of the COM ports, selecting the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
- Right-click PCI Serial Port, which will have “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
- Click Update Driver.
- On the Hardware Update Wizard screen, click Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
- Select the Don’t search, I will choose the driver to install option, and then click Next.
- On the Hardware Type screen, click Show All Devices, and then click Next.
Note: The Hardware Type screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
- On the Select the Device Driver you want to install for this hardware screen, select the Have Disk option.
- In the Install from Disk dialog box, click Browse.
- Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.
- Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
- The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Repeat steps 4 to 11 for each of the COM ports, selecting the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
To confirm that the Mac OS detects your expansion card, complete the following:
- Click the Apple icon.
- Click About This Mac.
- Click More Info or System Report.
- Under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an error. For example, a network card would be under Ethernet Cards.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:
- If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
- Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
- Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.
Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.
- When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.
If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port.
You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session. When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
When you troubleshoot issues with a serial or parallel hybrid device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Serial or parallel cables
-
Serial or parallel ports
-
Serial or parallel devices
To test your setup components, try the following:
-
Use the serial or parallel cable, serial or parallel port, and serial or parallel device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different serial or parallel cable, serial or parallel port, and serial or parallel device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the serial or parallel ports and serial or parallel device, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open Device Manager. Check to see if your device is listed under Ports (COM & LPT).
-
Make sure that the COM or LPT port number is the correct number for the serial or parallel device and that the software being used to connect the computer to the serial or parallel device uses the correct COM or LPT port number.
-
If you do not see the COM or LPT port number in Device Manager see this FAQ for PCI/PCIe expansion cards: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
or this FAQ for USB devices: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows -
If the device is listed with an error, follow the instructions on the website to reinstall the drivers.
Note: Some serial devices work only if the COM or LPT port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4 for serial and LPT1 and LPT2 for parallel.
-
Perform a serial loopback test. See this FAQ on how to perform a RS-232 serial loopback test: http://www.startech.com/faq/serial_loopback_test_rs232_windows
Note: There is not an equivalent loopback test that can be performed for parallel devices.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.